Meny Sök

Låsmutter för PE PG 21 36.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

Den här låsmuttern är utformad för att låsa en pg-gängad kabelgenomföring på plats. Den är svart och tillverkad av glasfylld nylon UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10152584

Tillverkarens artikelnummer:

CGLN-PG21-BK

1471 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 199 3,9285 kr
200 - 499 3,077 kr
500 - 999 2,8381 kr
1000 - 4999 2,6887 kr
5000 - 9999 2,5393 kr
10000 + 2,3899 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

392,85 kr

100 x 3,9285 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Gängstorlek PG 21
Commodity Code 3926909790
Tjocklek 7.0 mm
Allt material 30 % glasfylld nylon 6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss