Meny Sök

Låsmutter för PE PG21 36.0 mm PA Grå

This locknut is designed to lock a PG threaded cable gland in place. It is grey and made of UL94 V-2 glass filled nylon.
Essentra artikelnummer:

10152577

Tillverkarens artikelnummer:

CGLN-PG21

200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,0621 kr
500 - 999 2,8381 kr
1000 - 4999 2,6887 kr
5000 - 9999 2,5393 kr
10000 + 2,3899 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

306,21 kr

100 x 3,0621 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Gängstorlek PG21
Commodity Code 3926909790
Allt material Glasfylld nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss