Meny Sök

Låsmutter för PE M40 50.0 mm PA Grå

Låsmuttern är utformad för att låsa en metrisk kabelgenomföring på plats. Den är grå och tillverkad av glasfylld nylon UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10152492

Tillverkarens artikelnummer:

CGLN-M40

1235 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 7,2296 kr
500 - 999 6,6919 kr
1000 - 4999 6,3334 kr
5000 - 9999 5,9749 kr
10000 + 5,6164 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

361,48 kr

50 x 7,2296 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Gängstorlek M40
Commodity Code 3926909790
Allt material Glasfylld nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss