Meny Sök

Låsmutter för PE M25 32.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

Låsmuttern är utformad för att låsa en metrisk kabelgenomföring på plats. Den är svart och tillverkad av glasfylld nylon UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10152461

Tillverkarens artikelnummer:

CGLN-M25-BK

10949 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 199 2,9575 kr
200 - 499 2,3152 kr
500 - 999 2,136 kr
1000 - 4999 2,0315 kr
5000 - 9999 1,897 kr
10000 + 1,7924 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

295,75 kr

100 x 2,9575 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Gängstorlek M25
Commodity Code 3926909790
Tjocklek 6.0 mm
Allt material 30 % glasfylld nylon 6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss