Meny Sök

Låsmutter för PE M20 Nylon Svart

This lock nut is made of black RAL9005 polyamide. It is suitable to an M20 x 1.5 thread.
Essentra artikelnummer:

10301425

Tillverkarens artikelnummer:

550926

2404 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 3,5849 kr
250 - 499 3,2264 kr
500 + 2,6737 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

179,25 kr

50 x 3,5849 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Gängstorlek M20
Commodity Code 3917400099
Tjocklek 5.0 mm
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss