Meny Sök

Kabelförskruvningar, spiralformade

I lager

Av nylon 6; Färger: ljusgrå, svart; Metriska och PG-gänga; Skyddsnivå IP-68

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
15,0896 kr - 15,0896 kr 2500 I lager
M16
8.0 mm
19,325 kr - 20,9479 kr 3846 I lager
1/2 in
12.0 mm
  • av 2
Spiralformig kabelgenomföring M16 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Grå

10264935

Prisintervall
15,0896 kr - 15,0896 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 8.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring 1/2 in 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Svart

10264973

Prisintervall
20,9479 kr - 19,325 kr

Lagernivåer
3846 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    13.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790