Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.
Serienummer: SR1704
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Minsta kompatibla kabeldiameter | Längd monteringsgänga | Material | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,0213 kr - 11,0213 kr | 498 I lager |
PG-9
|
Grå
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,6631 kr - 7,6631 kr | 31344 I lager |
M16
|
Svart
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
PA
|
|
||
| 7,2933 kr - 7,2933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 33,5078 kr - 33,5078 kr | 100 I lager |
M50
|
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
PA
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
| 17,2347 kr - 17,2347 kr | 300 I lager |
PG-21
|
Grå
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,033 kr - 8,033 kr | 19052 I lager |
PG-7
|
Svart
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 11,4799 kr - 11,4799 kr | 500 I lager |
PG-16
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 11,4799 kr - 11,4799 kr | 149 I lager |
PG-16
|
Grå
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 9,1869 kr - 9,1869 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG-9
|
Grå
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,1869 kr - 9,1869 kr | 746 I lager |
PG-9
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,4799 kr - 11,4799 kr | 134 I lager |
PG 13.5
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,1573 kr - 9,1573 kr | 4688 I lager |
M20
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 9,1869 kr - 9,1869 kr | 41 I lager |
PG-11
|
Svart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 200 I lager |
PG 13.5
|
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 7,2933 kr - 7,2933 kr | 2800 I lager |
M12
|
Grå
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 8,033 kr - 8,033 kr | 450 I lager |
PG-7
|
Grå
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 17,2347 kr - 17,2347 kr | 248 I lager |
PG-21
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm