Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.
Serienummer: SR1704
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Minsta kompatibla kabeldiameter | Längd monteringsgänga | Material | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1869 kr - 9,1869 kr | 41 I lager |
PG-11
|
Svart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 200 I lager |
PG 13.5
|
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 17,2347 kr - 17,2347 kr | 248 I lager |
PG-21
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,033 kr - 8,033 kr | 450 I lager |
PG-7
|
Grå
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 7,2933 kr - 7,2933 kr | 2800 I lager |
M12
|
Grå
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 9,1573 kr - 9,1573 kr | 4688 I lager |
M20
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 29,7502 kr - 29,7502 kr | 1210 I lager |
PG 36
|
Grå
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 6,0062 kr - 6,0062 kr | 925 I lager |
PG 7
|
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 8,2845 kr - 8,2845 kr | 2325 I lager |
PG 11
|
Svart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,6691 kr - 8,6691 kr | 237 I lager |
PG16
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 37,4873 kr - 37,4873 kr | 200 I lager |
PG 42
|
Grå
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 6,9678 kr - 6,9678 kr | 19821 I lager |
PG 9
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,5803 kr - 8,5803 kr | 4577 I lager |
PG 13.5
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,0062 kr - 6,0062 kr | 3496 I lager |
PG 7
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,2845 kr - 8,2845 kr | 14561 I lager |
PG 11
|
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 8,6691 kr - 8,6691 kr | 4000 I lager |
PG16
|
Svart
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 48,1389 kr - 48,1389 kr | 303 I lager |
PG 48
|
Grå
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 6,9678 kr - 6,9678 kr | 11845 I lager |
PG 9
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10263617 | 12,2344 kr - 12,2344 kr | 4326 I lager |
PG 21
|
Grå
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 29,7502 kr - 29,7502 kr | 140 I lager |
PG 36
|
Grå
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta