Meny Sök

Kabelförskruvningar, raka/nylon

I lager

Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.

Serienummer: SR1704

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
237 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Minsta kompatibla kabeldiameter Längd monteringsgänga Material Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
46,1479 kr - 148,3685 kr Fråga angående leveranstidhär
M32
Grön
13.0 mm
12.0 mm
Nylon
21.0 mm
12,7542 kr - 28,0219 kr 1522 I lager
PG 11
Grå
5.0 mm
8.0 mm
PA
9.0 mm
10,7003 kr - 27,1171 kr 2225 I lager
M12
Grå
3.0 mm
7.7 mm
PA
6.0 mm
16,4885 kr - 49,7817 kr 100 I lager
M20
Svart
10.0 mm
12.8 mm
PA
14.0 mm
15,6986 kr - 47,4405 kr 28 I lager
PG16
Svart
10.0 mm
13.0 mm
PA
14.0 mm
11,7632 kr - 45,8463 kr 24 I lager
M12
Svart
3.0 mm
7.9 mm
PA
6.5 mm
22,4779 kr - 43,3184 kr 225 I lager
PG 21
Grå
13.0 mm
11.0 mm
PA
18.0 mm
12,7398 kr - 27,9788 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Grå
5.0 mm
7.7 mm
PA
10.0 mm
23,6556 kr - 48,3741 kr Fråga angående leveranstidhär
M25
Svart
13.0 mm
14.5 mm
PA
18.0 mm
39,4173 kr - 78,8491 kr 105 I lager
M40
Grå
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
28.0 mm
9,673 kr - 12,8635 kr 280 I lager
M20
Svart
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
13.0 mm
22,7686 kr - 73,2222 kr 11 I lager
M32
Svart
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
21.0 mm
50,2269 kr - 64,8771 kr 1459 I lager
M32
Svart
13.0 mm
12.0 mm
Nylon
21.0 mm
22,1188 kr - 29,5157 kr 131 I lager
M16
Grön
4.0 mm
9.0 mm
Nylon
9.0 mm
185,9561 kr - 347,1248 kr Fråga angående leveranstidhär
M50
Grön
23.0 mm
14.0 mm
Nylon
25.0 mm
6,5695 kr - 8,7304 kr 50 I lager
M16
Svart
4.5 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
10.0 mm
14,1107 kr - 28,2215 kr 539 I lager
M25
Svart
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
17.0 mm
39,4173 kr - 78,8491 kr 730 I lager
M40
Svart
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
28.0 mm
6,5695 kr - 8,7304 kr 44 I lager
M16
Grå
4.5 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
10.0 mm
14,1107 kr - 28,2215 kr 1417 I lager
M25
Grå
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
17.0 mm
  • av 12
Kabelgenomföring ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Nylon Grön

10304440

Prisintervall
148,3685 kr - 46,1479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Genomföringsform
    ATEX lågspänning
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 21.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
Kabelgenomföring PG 11 5.0 mm 9.0 mm PA Grå

10354353

Prisintervall
28,0219 kr - 12,7542 kr

Lagernivåer
1522 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 9.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • EN skyddsklass
    EN50262
Kabelgenomföring M12 3.0 mm 6.0 mm PA Grå

10354391

Prisintervall
27,1171 kr - 10,7003 kr

Lagernivåer
2225 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 6.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    7.7 mm
  • EN skyddsklass
    EN50262
Kabelgenomföring M20 10.0 mm 14.0 mm PA Svart

10354537

Prisintervall
49,7817 kr - 16,4885 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    10.0 - 14.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    12.8 mm
  • Tillbehörstyp
    Kontramutter ingår
Kabelgenomföring PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Svart

10354483

Prisintervall
47,4405 kr - 15,6986 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    10.0 - 14.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    13.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Kontramutter ingår
Kabelgenomföring M12 3.0 mm 6.5 mm PA Svart

10354513

Prisintervall
45,8463 kr - 11,7632 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 6.5 mm
  • Längd monteringsgänga
    7.9 mm
  • Tillbehörstyp
    Kontramutter ingår
Kabelgenomföring PG 21 13.0 mm 18.0 mm PA Grå

10354384

Prisintervall
43,3184 kr - 22,4779 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 18.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    11.0 mm
  • EN skyddsklass
    EN50262
Kabelgenomföring M16 5.0 mm 10.0 mm PA Grå

10354407

Prisintervall
27,9788 kr - 12,7398 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 10.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    7.7 mm
  • EN skyddsklass
    EN50262
Kabelgenomföring M25 13.0 mm 18.0 mm PA Svart

10354544

Prisintervall
48,3741 kr - 23,6556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 18.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    14.5 mm
  • Tillbehörstyp
    Kontramutter ingår
Kabelgenomföring M40 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6;EPDM Grå

10301586

Prisintervall
78,8491 kr - 39,4173 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Multi Slot
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    16.0 - 28.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
Kabelgenomföring M20 6.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6;EPDM Svart

10301401

Prisintervall
12,8635 kr - 9,673 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Multi Slot
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 13.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Totallängd
    45.0 mm
Kabelgenomföring M32 13.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6;EPDM Svart

10301531

Prisintervall
73,2222 kr - 22,7686 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Multi Slot
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 21.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Totallängd
    51.0 mm
Kabelgenomföring ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Nylon Svart

10304372

Prisintervall
64,8771 kr - 50,2269 kr

Lagernivåer
1459 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    ATEX
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 21.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
Kabelgenomföring ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm Nylon Grön

10304419

Prisintervall
29,5157 kr - 22,1188 kr

Lagernivåer
131 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Genomföringsform
    ATEX lågspänning
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 9.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
Kabelgenomföring ATEX M50 23.0 mm 25.0 mm Nylon Grön

10304464

Prisintervall
347,1248 kr - 185,9561 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Genomföringsform
    ATEX lågspänning
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    23.0 - 25.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    14.0 mm
Kabelgenomföring M16 4.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6;EPDM Svart

10301340

Prisintervall
8,7304 kr - 6,5695 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Multi Slot
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.5 - 10.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
Kabelgenomföring M25 9.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6;EPDM Svart

10301463

Prisintervall
28,2215 kr - 14,1107 kr

Lagernivåer
539 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Multi Slot
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    9.0 - 17.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Totallängd
    47.0 mm
Kabelgenomföring M40 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6;EPDM Svart

10301593

Prisintervall
78,8491 kr - 39,4173 kr

Lagernivåer
730 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Multi Slot
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    16.0 - 28.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
Kabelgenomföring M16 4.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6;EPDM Grå

10301333

Prisintervall
8,7304 kr - 6,5695 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Multi Slot
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.5 - 10.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
Kabelgenomföring M25 9.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6;EPDM Grå

10301456

Prisintervall
28,2215 kr - 14,1107 kr

Lagernivåer
1417 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Multi Slot
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    9.0 - 17.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Totallängd
    47.0 mm