Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.
Serienummer: SR1704
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Minsta kompatibla kabeldiameter | Längd monteringsgänga | Material | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,1479 kr - 148,3685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32
|
Grön
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 12,7542 kr - 28,0219 kr | 1522 I lager |
PG 11
|
Grå
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10,7003 kr - 27,1171 kr | 2225 I lager |
M12
|
Grå
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 16,4885 kr - 49,7817 kr | 100 I lager |
M20
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 15,6986 kr - 47,4405 kr | 28 I lager |
PG16
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 11,7632 kr - 45,8463 kr | 24 I lager |
M12
|
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 22,4779 kr - 43,3184 kr | 225 I lager |
PG 21
|
Grå
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 12,7398 kr - 27,9788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Grå
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 23,6556 kr - 48,3741 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M25
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 39,4173 kr - 78,8491 kr | 105 I lager |
M40
|
Grå
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 9,673 kr - 12,8635 kr | 430 I lager |
M20
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 22,7686 kr - 73,2222 kr | 11 I lager |
M32
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 50,2269 kr - 64,8771 kr | 1459 I lager |
M32
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 22,1188 kr - 29,5157 kr | 131 I lager |
M16
|
Grön
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 185,9561 kr - 347,1248 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M50
|
Grön
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,5695 kr - 8,7304 kr | 50 I lager |
M16
|
Svart
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,1107 kr - 28,2215 kr | 539 I lager |
M25
|
Svart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 39,4173 kr - 78,8491 kr | 730 I lager |
M40
|
Svart
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 6,5695 kr - 8,7304 kr | 44 I lager |
M16
|
Grå
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,1107 kr - 28,2215 kr | 1417 I lager |
M25
|
Grå
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta