Meny Sök

Kabelförskruvningar, raka/nylon

I lager

Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.

Serienummer: SR1704

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
237 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Minsta kompatibla kabeldiameter Längd monteringsgänga Material Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
8,1293 kr - 8,1293 kr 204 I lager
PG 16
Grå
10.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
14.0 mm
25,4797 kr - 25,4797 kr 20 I lager
PG 29
Grå
13.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
28,8837 kr - 28,8837 kr 140 I lager
PG 36
Grå
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
46,7368 kr - 46,7368 kr 353 I lager
PG 48
Grå
34.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
28,8837 kr - 28,8837 kr 1210 I lager
PG 36
Grå
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
25,4797 kr - 25,4797 kr 65 I lager
PG 29
Grå
18.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
5,8313 kr - 5,8313 kr 2575 I lager
PG 7
Svart
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
36,3955 kr - 36,3955 kr 200 I lager
PG 42
Grå
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
8,4166 kr - 8,4166 kr 4000 I lager
PG16
Svart
7.0 mm
15.0 mm
PA
12.0 mm
8,3304 kr - 8,3304 kr 527 I lager
PG 13.5
Svart
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
8,4166 kr - 8,4166 kr 737 I lager
PG16
Svart
10.0 mm
15.0 mm
PA
14.0 mm
6,7649 kr - 6,7649 kr 9171 I lager
PG 9
Svart
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
PG 36
Svart
20.0 mm
18.0 mm
Nylon 6/6
26.0 mm
8,3304 kr - 8,3304 kr 4586 I lager
PG 13.5
Svart
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
12,5388 kr - 12,5388 kr 1008 I lager
PG 21
Svart
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
6,7649 kr - 6,7649 kr 11845 I lager
PG 9
Svart
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
8,0432 kr - 8,0432 kr 14561 I lager
PG 11
Svart
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
8,0432 kr - 8,0432 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 11
Svart
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
5,8313 kr - 5,8313 kr 3496 I lager
PG 7
Svart
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
10152034 4,5392 kr - 6,2505 kr 278 I lager
M12
Grå
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
  • av 12
Kabelgenomföring PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6 Grå

10263587

Prisintervall
8,1293 kr - 8,1293 kr

Lagernivåer
204 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    10.0 - 14.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Grå

10263631

Prisintervall
25,4797 kr - 25,4797 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 20.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Grå

10263655

Prisintervall
28,8837 kr - 28,8837 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 26.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Grå

10380864

Prisintervall
46,7368 kr - 46,7368 kr

Lagernivåer
353 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    34.0 - 44.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Grå

10263648

Prisintervall
28,8837 kr - 28,8837 kr

Lagernivåer
1210 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    22.0 - 32.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Grå

10263624

Prisintervall
25,4797 kr - 25,4797 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    18.0 - 25.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Svart

10263679

Prisintervall
5,8313 kr - 5,8313 kr

Lagernivåer
2575 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 6.5 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Grå

10263662

Prisintervall
36,3955 kr - 36,3955 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    32.0 - 38.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG16 7.0 mm 12.0 mm PA Svart

10380888

Prisintervall
8,4166 kr - 8,4166 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    7.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Svart

10263730

Prisintervall
8,3304 kr - 8,3304 kr

Lagernivåer
527 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Svart

10380871

Prisintervall
8,4166 kr - 8,4166 kr

Lagernivåer
737 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    10.0 - 14.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Svart

10263693

Prisintervall
6,7649 kr - 6,7649 kr

Lagernivåer
9171 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 8.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Svart

10639825


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 26.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Svart

10263747

Prisintervall
8,3304 kr - 8,3304 kr

Lagernivåer
4586 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 9.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Svart

10263761

Prisintervall
12,5388 kr - 12,5388 kr

Lagernivåer
1008 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    9.0 - 16.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Svart

10263709

Prisintervall
6,7649 kr - 6,7649 kr

Lagernivåer
11845 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 - 6.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Svart

10263723

Prisintervall
8,0432 kr - 8,0432 kr

Lagernivåer
14561 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 7.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Svart

10263716

Prisintervall
8,0432 kr - 8,0432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 10.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Svart

10263686

Prisintervall
5,8313 kr - 5,8313 kr

Lagernivåer
3496 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 - 5.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring;M12;Grå

10152034

Prisintervall
6,2505 kr - 4,5392 kr

Lagernivåer
278 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 - 5.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm