Meny Sök

Kabelförskruvningar, raka/mässing

I lager

Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmuttrar och tätningsbricka säljs separat

Serienummer: SR1717

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
108 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
11,5293 kr - 27,6834 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
10.0 mm
20,7383 kr - 43,5504 kr 395 I lager
M25
17.0 mm
35,2206 kr - 91,9737 kr 25 I lager
M32
21.0 mm
561,4448 kr - 561,4448 kr 110 I lager
M16
10.0 mm
1 384,7249 kr - 2 743,2375 kr 4 I lager
M40
28.0 mm
2 011,2335 kr - 3 984,4055 kr Fråga angående leveranstidhär
M50
35.0 mm
1 024,3603 kr - 2 029,3021 kr 1 I lager
M32
21.0 mm
721,0164 kr - 721,0164 kr 2 I lager
M20
13.0 mm
12,2399 kr - 29,3585 kr 180 I lager
M20
13.0 mm
12,2399 kr - 29,3585 kr 530 I lager
M20
13.0 mm
16,4669 kr - 20,7383 kr 48 I lager
M25
17.0 mm
16,4669 kr - 20,7383 kr 314 I lager
M25
17.0 mm
35,2206 kr - 43,797 kr Fråga angående leveranstidhär
M32
21.0 mm
137,0218 kr - 271,4583 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
7.0 mm
762,104 kr - 793,806 kr Fråga angående leveranstidhär
M32
21.0 mm
79,1826 kr - 166,2836 kr 110 I lager
M16
7.5 mm
547,8977 kr - 599,2359 kr Fråga angående leveranstidhär
M40
33.0 mm
231,4415 kr - 578,6426 kr Fråga angående leveranstidhär
M32
20.5 mm
71,6414 kr - 150,447 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
5.0 mm
810,9698 kr - 1 862,6202 kr Fråga angående leveranstidhär
M50
37.5 mm
  • av 6
Kabelgenomföring M16 5.0 mm 10.0 mm PA Svart

10207291

Prisintervall
27,6834 kr - 11,5293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid PA6 V-2
  • Genomföringsform
    Enkel montering
  • Totallängd
    39.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Kabelgenomföring M25 11.0 mm 17.0 mm PA Mörkgrå

10207338

Prisintervall
43,5504 kr - 20,7383 kr

Lagernivåer
395 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Mörkgrå
  • Allt material
    Polyamid PA6 V-2
  • Genomföringsform
    Enkel montering
  • Totallängd
    48.0 mm
  • Gängstorlek
    M25
Kabelgenomföring M32 15.0 mm 21.0 mm PA Silvergrå

10207376

Prisintervall
91,9737 kr - 35,2206 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silvergrå
  • Allt material
    Polyamid PA6 V-2
  • Genomföringsform
    Enkel montering
  • Totallängd
    58.5 mm
  • Gängstorlek
    M32
Kabelgenomföring M16 4.5 mm 10.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304273

Prisintervall
561,4448 kr - 561,4448 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.5 - 10.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    5.0 mm
Kabelgenomföring M40 16.0 mm 28.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304310

Prisintervall
2 743,2375 kr - 1 384,7249 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    16.0 - 28.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring M50 21.0 mm 35.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304327

Prisintervall
3 984,4055 kr - 2 011,2335 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    21.0 - 35.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
Kabelgenomföring M32 13.0 mm 21.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304303

Prisintervall
2 029,3021 kr - 1 024,3603 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 21.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring M20 6.0 mm 13.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304280

Prisintervall
721,0164 kr - 721,0164 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 13.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    6.0 mm
Kabelgenomföring M20 8.0 mm 13.0 mm PA Mörkgrå

10207307

Prisintervall
29,3585 kr - 12,2399 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Mörkgrå
  • Allt material
    Polyamid PA6 V-2
  • Genomföringsform
    Enkel montering
  • Totallängd
    42.5 mm
  • Gängstorlek
    M20
Kabelgenomföring M20 8.0 mm 13.0 mm PA Silvergrå

10207314

Prisintervall
29,3585 kr - 12,2399 kr

Lagernivåer
530 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silvergrå
  • Allt material
    Polyamid PA6 V-2
  • Genomföringsform
    Enkel montering
  • Totallängd
    42.5 mm
  • Gängstorlek
    M20
Kabelgenomföring M25 11.0 mm 17.0 mm PA Svart

10207352

Prisintervall
20,7383 kr - 16,4669 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid PA6 V-2
  • Genomföringsform
    Enkel montering
  • Totallängd
    48.0 mm
  • Gängstorlek
    M25
Kabelgenomföring M25 11.0 mm 17.0 mm PA Silvergrå

10207345

Prisintervall
20,7383 kr - 16,4669 kr

Lagernivåer
314 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silvergrå
  • Allt material
    Polyamid PA6 V-2
  • Genomföringsform
    Enkel montering
  • Totallängd
    48.0 mm
  • Gängstorlek
    M25
Kabelgenomföring M32 15.0 mm 21.0 mm PA Svart

10207383

Prisintervall
43,797 kr - 35,2206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid PA6 V-2
  • Genomföringsform
    Enkel montering
  • Totallängd
    58.5 mm
  • Gängstorlek
    M32
Kabelgenomföring EMC M12 3.0 mm 7.0 mm Mässing Naturfärgad

10302866

Prisintervall
271,4583 kr - 137,0218 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Avancerad EMC
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 7.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    5.0 mm
Kabelgenomföring EMC M32 13.0 mm 21.0 mm Mässing Naturfärgad

10636152

Prisintervall
793,806 kr - 762,104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Avancerad EMC
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 21.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring M16 5.0 mm 7.5 mm Mässing Naturfärgad

10207208

Prisintervall
166,2836 kr - 79,1826 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Längd monteringsgänga
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Kabelgenomföring M40 29.0 mm 33.0 mm Mässing Naturfärgad

10207246

Prisintervall
599,2359 kr - 547,8977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M40
Kabelgenomföring M32 Naturfärgad

10207239

Prisintervall
578,6426 kr - 231,4415 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M32
Kabelgenomföring M12 3.0 mm 5.0 mm Mässing Naturfärgad

10207192

Prisintervall
150,447 kr - 71,6414 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Längd monteringsgänga
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    M12
Kabelgenomföring M50 31.0 mm 37.5 mm Mässing Naturfärgad

10207253

Prisintervall
1 862,6202 kr - 810,9698 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    High Performing
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M50