Meny Sök

Kabelgenomföring M50 32.0 mm 38.0 mm Mässing Naturfärgad

Denna kabelgenomföring av nickelpläterad mässing ger skyddsklass IP68 för metriska gängor. Tillhörande låsmutter och tätningsbricka kan beställas separat. CE-märkt.
Essentra artikelnummer:

10267653

Tillverkarens artikelnummer:

490699

303 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 287,5643 kr
10 + 232,9605 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Mässing
Genomföringsform Standard
Kompatibelt diameterområde, kabel 32.0 - 38.0 mm
Längd monteringsgänga 13.0 mm
Specifikationer IP68
Gängstorlek M50
Commodity Code 7415390000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss