Meny Sök

Kabelband - Metalldetekterbara

I lager

För användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin – total spridning av metall i hela buntbandet. Synliga vid genomlysning. Den blå färgen underlättar detektering. Kan användas som en del av HACCP-processen. Halogenfri. Brandklassning: UL94 HB. Användningstemperatur: -40 C till +85 C (konstant). Detekterbar med metalldetektor inställd på järnkärna med minst 1.5 mm diameter.

Serienummer: SR1747

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
3,4858 kr - 3,8731 kr 2289 I lager
35.0 mm
150.0 mm
11,5301 kr - 12,8113 kr 100 I lager
90.0 mm
340.0 mm
3,3975 kr - 3,775 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
145.0 mm
7,3858 kr - 8,2064 kr 300 I lager
110.0 mm
390.0 mm
2,6281 kr - 2,9201 kr 200 I lager
16.0 mm
92.0 mm
2,6796 kr - 2,9773 kr 445 I lager
16.0 mm
92.0 mm
7,0341 kr - 7,8157 kr 3296 I lager
47.0 mm
185.0 mm
14,542 kr - 16,1577 kr 100 I lager
90.0 mm
340.0 mm
2,6281 kr - 2,9201 kr 600 I lager
16.0 mm
92.0 mm
10277362 6,522 kr - 7,2467 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
250.0 mm
12,1067 kr - 13,4519 kr 2193 I lager
102.0 mm
360.0 mm
12,1067 kr - 13,4519 kr 400 I lager
102.0 mm
360.0 mm
5,2299 kr - 5,811 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
186.0 mm
5,2299 kr - 5,811 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
186.0 mm
4,8536 kr - 5,3929 kr 698 I lager
50.0 mm
200.0 mm
7,4694 kr - 8,2993 kr 188 I lager
109.0 mm
377.0 mm
10,1366 kr - 11,2628 kr 100 I lager
110.0 mm
390.0 mm
2,9657 kr - 5,9723 kr 2700 I lager
203.0 mm
5,8227 kr - 11,7542 kr 4800 I lager
280.0 mm
8,2715 kr - 15,9171 kr 6500 I lager
400.0 mm
  • av 2
Buntband 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nylon Blå

10277225

Prisintervall
3,8731 kr - 3,4858 kr

Lagernivåer
2289 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm Nylon Blå

10277263

Prisintervall
12,8113 kr - 11,5301 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Runt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Detekterbara metallbuntband 3.4 mm 145.0 mm Nylon 6/6 Blå

10277218

Prisintervall
3,775 kr - 3,3975 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm Nylon Blå

10277256

Prisintervall
8,2064 kr - 7,3858 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Blå

10277294

Prisintervall
2,9201 kr - 2,6281 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Runt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Blå

10277201

Prisintervall
2,9773 kr - 2,6796 kr

Lagernivåer
445 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Nylon Blå

10277249

Prisintervall
7,8157 kr - 7,0341 kr

Lagernivåer
3296 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm PP Blå

10277348

Prisintervall
16,1577 kr - 14,542 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Runt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm PP Blå

10277324

Prisintervall
2,9201 kr - 2,6281 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Runt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm PA Blå

10277362

Prisintervall
7,2467 kr - 6,522 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Kvadratiskt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Nylon Blå

10277317

Prisintervall
13,4519 kr - 12,1067 kr

Lagernivåer
2193 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Runt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm PP Blå

10277355

Prisintervall
13,4519 kr - 12,1067 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Runt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm Nylon Blå

10277300

Prisintervall
5,811 kr - 5,2299 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Runt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm PP Blå

10277331

Prisintervall
5,811 kr - 5,2299 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Runt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Nylon Blå

10277232

Prisintervall
5,3929 kr - 4,8536 kr

Lagernivåer
698 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm Nylon Blå

10277270

Prisintervall
8,2993 kr - 7,4694 kr

Lagernivåer
188 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm Nylon Blå

10277287

Prisintervall
11,2628 kr - 10,1366 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Blå
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Detekterbar metall
Buntband 203.0 mm 4.6 mm PA Blå

10355053

Prisintervall
5,9723 kr - 2,9657 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Totallängd
    203.0 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Buntband 280.0 mm 4.8 mm PA Blå

10355084

Prisintervall
11,7542 kr - 5,8227 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Totallängd
    280.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Buntband 400.0 mm 4.6 mm PA Blå

10355114

Prisintervall
15,9171 kr - 8,2715 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Totallängd
    400.0 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66