För användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin – total spridning av metall i hela buntbandet. Synliga vid genomlysning. Den blå färgen underlättar detektering. Kan användas som en del av HACCP-processen. Halogenfri. Brandklassning: UL94 HB. Användningstemperatur: -40 C till +85 C (konstant). Detekterbar med metalldetektor inställd på järnkärna med minst 1.5 mm diameter.
Serienummer: SR1747
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,9657 kr - 5,9723 kr | 2700 I lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
| 0,8965 kr - 1,7277 kr | 29300 I lager |
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2,476 kr - 4,7751 kr | 9498 I lager |
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,7413 kr - 3,3466 kr | 26400 I lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
| 6,9926 kr - 14,1486 kr | 2500 I lager |
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
| 17,5497 kr - 19,7264 kr | 3798 I lager |
|
14.961 in
380.0 mm
|
||
| 4,9384 kr - 9,9448 kr | 7598 I lager |
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 5,8227 kr - 11,7542 kr | 4800 I lager |
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 8,2715 kr - 15,9171 kr | 6500 I lager |
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 14,542 kr - 16,1577 kr | 100 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 5,2299 kr - 5,811 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 2,6281 kr - 2,9201 kr | 600 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 10277362 | 6,522 kr - 7,2467 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
| 12,1067 kr - 13,4519 kr | 2193 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 12,1067 kr - 13,4519 kr | 400 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 5,2299 kr - 5,811 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 7,4694 kr - 8,2993 kr | 188 I lager |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
| 2,6796 kr - 2,9773 kr | 445 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 4,8536 kr - 5,3929 kr | 498 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 7,0341 kr - 7,8157 kr | 3296 I lager |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta