Meny Sök

Kabelband med pärlor - Standard

I lager

Kabelband med pärlor, utformade för att tillåta enkel montering och demontering av kablarna, och samtidigt förhindra glidning. Kan användas för många ändamål.

Serienummer: SR1818

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
57 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Materialets flamsäkerhetsklass Totallängd Köp
1,7412 kr - 2,3343 kr 3050 I lager
UL94 HB
323.9 mm
0,6145 kr - 0,6532 kr 2054 I lager
UL94 HB
152.4 mm
1,5389 kr - 1,5389 kr 10686 I lager
273.1 mm
1,9354 kr - 1,9354 kr 1042 I lager
323.9 mm
0,8867 kr - 0,9432 kr Fråga angående leveranstidhär
UL94 HB
63.5 mm
0,5759 kr - 0,8154 kr 3000 I lager
UL94 HB
152.4 mm
1,9168 kr - 1,9168 kr 625 I lager
273.1 mm
1,3108 kr - 1,824 kr 67 I lager
UL94 HB
273.1 mm
0,8231 kr - 0,8231 kr 2000 I lager
127.0 mm
2,3647 kr - 2,3647 kr 300 I lager
323.9 mm
0,8698 kr - 0,8698 kr 2000 I lager
63.5 mm
0,6969 kr - 0,6969 kr 6473 I lager
101.6 mm
1,729 kr - 1,729 kr 2000 I lager
UL94 HB
273.1 mm
0,566 kr - 1,3225 kr 2938 I lager
63.5 mm
0,9794 kr - 0,9794 kr 5074 I lager
UL94 HB
101.6 mm
0,5322 kr - 0,7793 kr 7300 I lager
UL94 V-2
101.6 mm
1,2162 kr - 1,2676 kr Fråga angående leveranstidhär
UL94 HB
222.3 mm
1,9296 kr - 1,9296 kr 22000 I lager
273.1 mm
0,8904 kr - 0,8904 kr Fråga angående leveranstidhär
152.4 mm
1,6142 kr - 1,6142 kr Fråga angående leveranstidhär
222.3 mm
  • av 3
Buntband med pärlor 323.9 mm 92.1 mm Nylon Svart

10150009

Prisintervall
2,3343 kr - 1,7412 kr

Lagernivåer
3050 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    92.1 mm
  • Totallängd
    323.9 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 152.4 mm 44.5 mm Nylon Svart

10150238

Prisintervall
0,6532 kr - 0,6145 kr

Lagernivåer
2054 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    44.5 mm
  • Totallängd
    152.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 273.1 mm 85.7 mm PP Naturfärgad

10149959

Prisintervall
1,5389 kr - 1,5389 kr

Lagernivåer
10686 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.7 mm
  • Totallängd
    273.1 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 323.9 mm 92.1 mm PP Naturfärgad

10150016

Prisintervall
1,9354 kr - 1,9354 kr

Lagernivåer
1042 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    92.1 mm
  • Totallängd
    323.9 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 63.5 mm 14.3 mm Nylon Svart

10436165

Prisintervall
0,9432 kr - 0,8867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    14.3 mm
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 152.4 mm 44.5 mm Nylon Svart

10150252

Prisintervall
0,8154 kr - 0,5759 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    44.5 mm
  • Totallängd
    152.4 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 273.1 mm 85.7 mm PP Grön

10149973

Prisintervall
1,9168 kr - 1,9168 kr

Lagernivåer
625 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.7 mm
  • Totallängd
    273.1 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 273.1 mm 85.7 mm Nylon Svart

10149942

Prisintervall
1,824 kr - 1,3108 kr

Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.7 mm
  • Totallängd
    273.1 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 127.0 mm 31.8 mm PP Naturfärgad

10150184

Prisintervall
0,8231 kr - 0,8231 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
  • Totallängd
    127.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 323.9 mm 92.1 mm PP Grön

10150030

Prisintervall
2,3647 kr - 2,3647 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    92.1 mm
  • Totallängd
    323.9 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 63.5 mm 14.3 mm PP Grön

10150085

Prisintervall
0,8698 kr - 0,8698 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    14.3 mm
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 101.6 mm 25.4 mm PP Naturfärgad

10150122

Prisintervall
0,6969 kr - 0,6969 kr

Lagernivåer
6473 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.4 mm
  • Totallängd
    101.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 273.1 mm 85.7 mm Nylon Svart

10149966

Prisintervall
1,729 kr - 1,729 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.7 mm
  • Totallängd
    273.1 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 63.5 mm 14.3 mm PP Naturfärgad

10150078

Prisintervall
1,3225 kr - 0,566 kr

Lagernivåer
2938 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    14.3 mm
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 101.6 mm 25.4 mm Nylon Svart

10150139

Prisintervall
0,9794 kr - 0,9794 kr

Lagernivåer
5074 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.4 mm
  • Totallängd
    101.6 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 101.6 mm 25.4 mm PA Svart

10150115

Prisintervall
0,7793 kr - 0,5322 kr

Lagernivåer
7300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.4 mm
  • Totallängd
    101.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 222.3 mm 60.3 mm Nylon Svart

10150290

Prisintervall
1,2676 kr - 1,2162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.3 mm
  • Totallängd
    222.3 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 273.1 mm 85.7 mm PP Röd

10149980

Prisintervall
1,9296 kr - 1,9296 kr

Lagernivåer
22000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.7 mm
  • Totallängd
    273.1 mm
  • Allt material
    Polypropen
Buntband med pärlor 152.4 mm 44.5 mm PP Naturfärgad

10150245

Prisintervall
0,8904 kr - 0,8904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Oval
  • Maximal diameter, kabelbunt
    44.5 mm
  • Totallängd
    152.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband med pärlor 222.3 mm 60.3 mm PP Naturfärgad

10150306

Prisintervall
1,6142 kr - 1,6142 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Droppformat
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.3 mm
  • Totallängd
    222.3 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6