Meny Sök

Buntband 9.0 mm 180.0 mm 45.0 mm Nylon 6/6 Svart

Dubbellåsande buntband ger säkrare fasthållning vid tillämpningar som behöver mer draghållfasthet. Av samma skäl är de också besvärligare att installera. Vi rekommenderar kabelbandspistol, artikelnummer 497659 för bättre resultat.
Essentra artikelnummer:

10266892

Tillverkarens artikelnummer:

490001

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 1,3162 kr
1000 - 1999 0,8195 kr
2000 + 0,7644 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

131,62 kr

100 x 1,3162 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Totallängd 180.0 mm
Total bredd 9.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss