Meny Sök

Anti-vibrationsfötter 100.0 mm M24 150.0 mm Svart

Essentra artikelnummer:

10274965

Tillverkarens artikelnummer:

493719

12 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
4 + 1 336,7569 kr
Standardförpackning: 4

Beställ i flerpack med 4

Totalpris:

5 347,03 kr

4 x 1 336,7569 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M24
Gängans längd 150.0 mm
Basmaterial Rostfritt stål
Typ av bas Rigid
Färg Svart
Fotdiameter 100.0 mm
Vridrörelse 7 °
Typ av montage Gängad pinnbult
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss