Meny Sök

Justerbara linjära bussningar med kullager 5.0 12.0 2.0 Stål

Justerbara linjära bussningar med kullager är utformade för linjära rörelsesystem och ger enkel justerbarhet och exakt positionering längs en linjär axel. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Möjliggör exakt justering av utrymmet mellan inre och yttre banor.
Essentra artikelnummer:

20155919

Tillverkarens artikelnummer:

20155919

31 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 115,7406 kr
10 - 19 104,121 kr
20 - 49 98,4251 kr
50 - 99 92,6153 kr
100 + 80,9957 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

115,74 kr

1 x 115,7406 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 5.0
d2 tol. h6 12.0
l1 2.0
d3 11.5
l2 14.5
l3 1.10
w1 1.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Vikt g 12.0
Material Stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss