Kompressionslås med ställbart låsområde som har ett brett greppområde med justerbara skruvar. Låset ger bra kompression och finns i ett urval av förinställda kompressionsalternativ inklusive 4 mm och 6 mm, för förbättrad ljudisolering. Låset har ljuddämpande egenskaper och erbjuder bättre tätning under vibrations- och stötförhållanden.
Används i tillämpningar där miljöfaktorer såsom temperaturvariationer eller packningsslitage kan påverka tätningens effektivitet. Resistent mot temperaturer mellan -50C upp till +80 C. Vanligt förekommande inom industrier som industriella kapslingar.
Sortimentet har spärrar med kvartsvarvs kamdrift och ett urval av låsnings- och icke-låsande alternativ.
Material: , Rostfritt stål Färg: , Svart, Krom Serienummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Hylsans höjd | Inriktning vid montering | Material, spärr | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Nyckeltyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361,3909 kr - 562,1637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Järnvägsnyckel
|
||
451,7386 kr - 702,7046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Högermontage
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
361,3909 kr - 562,1637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Järnvägsnyckel
|
||
146,7167 kr - 205,4035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dubbelbitsnyckel
|
||
58,1746 kr - 90,4938 kr | 10 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Skårad nyckel
|
||
146,7167 kr - 205,4035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sexkantsnyckel
|
||
60,2108 kr - 93,6613 kr | 3 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kvadratisk nyckel
|
||
148,7419 kr - 208,2387 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zinklegering
|
0.768 in
19.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Utan nyckel
|
||
48,6066 kr - 75,6102 kr | 94 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Skårad nyckel
|
||
361,3909 kr - 562,1637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Högermontage
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
361,3909 kr - 562,1637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Högermontage
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Järnvägsnyckel
|
||
1 091,9574 kr - 1 528,7403 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
361,3909 kr - 562,1637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Järnvägsnyckel
|
||
342,8892 kr - 533,3832 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
1 091,9574 kr - 1 528,7403 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Högermontage
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Järnvägsnyckel
|
||
361,3909 kr - 562,1637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Högermontage
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Järnvägsnyckel
|
||
48,6066 kr - 75,6102 kr | 10 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kvadratisk nyckel
|
||
60,2108 kr - 93,6613 kr | 38 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sexkantsnyckel
|
||
58,1746 kr - 90,4938 kr | 73 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rörformig nyckel
|
||
48,6066 kr - 75,6102 kr | 23 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sexkantsnyckel
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta