Meny Sök

Justerbara kompressionslås

I lager

Kompressionslås med ställbart låsområde som har ett brett greppområde med justerbara skruvar. Låset ger bra kompression och finns i ett urval av förinställda kompressionsalternativ inklusive 4 mm och 6 mm, för förbättrad ljudisolering. Låset har ljuddämpande egenskaper och erbjuder bättre tätning under vibrations- och stötförhållanden.

Används i tillämpningar där miljöfaktorer såsom temperaturvariationer eller packningsslitage kan påverka tätningens effektivitet. Resistent mot temperaturer mellan -50C upp till +80 C. Vanligt förekommande inom industrier som industriella kapslingar.

Sortimentet har spärrar med kvartsvarvs kamdrift och ett urval av låsnings- och icke-låsande alternativ.

  • Lås klassat enligt DIN-EN 61373.
  • Kameror och drivnycklar säljs separat.
Material: , Rostfritt stål Färg: , Svart, Krom Serienummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
145 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Hylsans höjd Inriktning vid montering Material, spärr Huvudets höjd Huvuddiameter Nyckeltyp Köp
50,0648 kr - 77,8786 kr 94 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
152,1243 kr - 212,974 kr 22 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
59,9199 kr - 93,2087 kr 10 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
153,2042 kr - 214,4859 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
152,1243 kr - 212,974 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
59,9199 kr - 93,2087 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Rörformig nyckel
59,9199 kr - 93,2087 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
151,1183 kr - 211,5656 kr 100 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
153,2042 kr - 214,4859 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
51,8172 kr - 80,6046 kr 16 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
59,9199 kr - 93,2087 kr 142 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
62,0172 kr - 96,4712 kr 18 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
149,4318 kr - 209,2045 kr 50 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
157,0506 kr - 219,8708 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
74,8998 kr - 83,2221 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
139,6772 kr - 255,5611 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
74,8998 kr - 83,2221 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
59,9199 kr - 66,5776 kr 40 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
143,1383 kr - 261,8808 kr 900 I lager
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
152,1243 kr - 212,974 kr 132 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • av 8
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081713

Prisintervall
77,8786 kr - 50,0648 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Vinghandtag 53.5 - 71.0 mm Pressgjuten zink

20081928

Prisintervall
212,974 kr - 152,1243 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Skårad

20081768

Prisintervall
93,2087 kr - 59,9199 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Vinghandtag 67.5 - 85.0 mm Pressgjuten zink

20081942

Prisintervall
214,4859 kr - 153,2042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Skårad

20081737

Prisintervall
212,974 kr - 152,1243 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås Rörformig nyckel 85.0 mm Stål

20081874

Prisintervall
93,2087 kr - 59,9199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Pulverlackerad
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Vinghandtag 40.0 - 57.0 mm Pressgjuten zink

20081911

Prisintervall
93,2087 kr - 59,9199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås 7,0 mm triangel 40.0 - 57.0 mm Pressgjuten zink

20081232

Prisintervall
211,5656 kr - 151,1183 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås 8.0 mm Hexagonal

20081416

Prisintervall
214,4859 kr - 153,2042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås Skårad

20081720

Prisintervall
80,6046 kr - 51,8172 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås 7,0 mm triangel 53.5 - 71.0 mm Pressgjuten zink

20081263

Prisintervall
93,2087 kr - 59,9199 kr

Lagernivåer
142 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås 8.0 mm Hexagonal

20081362

Prisintervall
96,4712 kr - 62,0172 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081317

Prisintervall
209,2045 kr - 149,4318 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås 8,0 mm kvadrat

20081485

Prisintervall
219,8708 kr - 157,0506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm Stål

20049423

Prisintervall
83,2221 kr - 74,8998 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål

20049577

Prisintervall
255,5611 kr - 139,6772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits

20049362

Prisintervall
83,2221 kr - 74,8998 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål

20049508

Prisintervall
66,5776 kr - 59,9199 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål

20049522

Prisintervall
261,8808 kr - 143,1383 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 8.0 mm Hexagonal

20081379

Prisintervall
212,974 kr - 152,1243 kr

Lagernivåer
132 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090