Kompressionslås med ställbart låsområde som har ett brett greppområde med justerbara skruvar. Låset ger bra kompression och finns i ett urval av förinställda kompressionsalternativ inklusive 4 mm och 6 mm, för förbättrad ljudisolering. Låset har ljuddämpande egenskaper och erbjuder bättre tätning under vibrations- och stötförhållanden.
Används i tillämpningar där miljöfaktorer såsom temperaturvariationer eller packningsslitage kan påverka tätningens effektivitet. Resistent mot temperaturer mellan -50C upp till +80 C. Vanligt förekommande inom industrier som industriella kapslingar.
Sortimentet har spärrar med kvartsvarvs kamdrift och ett urval av låsnings- och icke-låsande alternativ.
Material: , Rostfritt stål Färg: , Svart, Krom Serienummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Hylsans höjd | Inriktning vid montering | Material, spärr | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,9199 kr - 66,5776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
||
| 141,5409 kr - 258,9662 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 154,8907 kr - 216,847 kr | 46 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 145,1141 kr - 265,51 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 143,1383 kr - 261,8808 kr | 900 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 59,9199 kr - 66,5776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 139,6772 kr - 255,5611 kr | 71 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 74,8998 kr - 83,2221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 59,9199 kr - 66,5776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
||
| 51,8172 kr - 57,5747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 59,9199 kr - 93,2087 kr | 3 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 152,1243 kr - 212,974 kr | 22 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 153,2042 kr - 214,4859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 50,7027 kr - 78,8708 kr | 50 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 145,7186 kr - 204,006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 152,1243 kr - 212,974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 151,1183 kr - 211,5656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 62,0172 kr - 96,4712 kr | 53 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 50,0648 kr - 77,8786 kr | 94 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 62,0172 kr - 96,4712 kr | 18 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta