Meny Sök

Justerbara kompressionslås

I lager

Kompressionslås med ställbart låsområde som har ett brett greppområde med justerbara skruvar. Låset ger bra kompression och finns i ett urval av förinställda kompressionsalternativ inklusive 4 mm och 6 mm, för förbättrad ljudisolering. Låset har ljuddämpande egenskaper och erbjuder bättre tätning under vibrations- och stötförhållanden.

Används i tillämpningar där miljöfaktorer såsom temperaturvariationer eller packningsslitage kan påverka tätningens effektivitet. Resistent mot temperaturer mellan -50C upp till +80 C. Vanligt förekommande inom industrier som industriella kapslingar.

Sortimentet har spärrar med kvartsvarvs kamdrift och ett urval av låsnings- och icke-låsande alternativ.

  • Lås klassat enligt DIN-EN 61373.
  • Kameror och drivnycklar säljs separat.
Material: , Rostfritt stål Färg: , Svart, Krom Serienummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
145 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Hylsans höjd Inriktning vid montering Material, spärr Huvudets höjd Huvuddiameter Nyckeltyp Köp
152,4763 kr - 213,4668 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
141,4743 kr - 198,064 kr 2 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
152,4763 kr - 213,4668 kr 50 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
143,1691 kr - 200,4368 kr 148 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
145,0794 kr - 203,1111 kr 50 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
48,6066 kr - 75,6102 kr 72 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Rörformig nyckel
147,6934 kr - 206,7708 kr 2 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
60,2108 kr - 93,6613 kr 1 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
150,3793 kr - 210,531 kr 46 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
63,4343 kr - 98,6757 kr 46 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Rörformig nyckel
145,0076 kr - 203,0106 kr 44 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Sexkantsnyckel
58,1746 kr - 90,4938 kr 73 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Rörformig nyckel
48,6066 kr - 75,6102 kr 10 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
60,2108 kr - 93,6613 kr 38 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
58,1746 kr - 64,6384 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
148,7419 kr - 208,2387 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
50,3079 kr - 78,2568 kr 16 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
148,7419 kr - 208,2387 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
145,0794 kr - 203,1111 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
33,4893 kr - 52,0946 kr 86 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Rörformig nyckel
  • av 8
Kompressionslås Pressgjuten zink

20119522

Prisintervall
213,4668 kr - 152,4763 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompressionslås Pressgjuten zink

20119683

Prisintervall
198,064 kr - 141,4743 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompressionslås Pressgjuten zink

20119546

Prisintervall
213,4668 kr - 152,4763 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompressionslås 7.0 mm kvadrat

20119690

Prisintervall
200,4368 kr - 143,1691 kr

Lagernivåer
148 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompressionslås 7.0 mm kvadrat

20119706

Prisintervall
203,1111 kr - 145,0794 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompressionslås Rörformig nyckel 85.0 mm

20119676

Prisintervall
75,6102 kr - 48,6066 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zinklegering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Pressgjuten zink

20119560

Prisintervall
206,7708 kr - 147,6934 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås 8.0 mm Hexagonal

20119713

Prisintervall
93,6613 kr - 60,2108 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompressionslås Pressgjuten zink

20119508

Prisintervall
210,531 kr - 150,3793 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompressionslås Rörformig nyckel 58.0 mm

20119652

Prisintervall
98,6757 kr - 63,4343 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zinklegering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Sexkantsnyckel Stål

20119638

Prisintervall
203,0106 kr - 145,0076 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zinklegering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Rörformig nyckel 72.0 mm

20119621

Prisintervall
90,4938 kr - 58,1746 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Pulverlackerad
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zinklegering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 8,0 mm kvadrat

20119591

Prisintervall
75,6102 kr - 48,6066 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompressionslås 8.0 mm Hexagonal

20119553

Prisintervall
93,6613 kr - 60,2108 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål

20049539

Prisintervall
64,6384 kr - 58,1746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 8,0 mm kvadrat

20081492

Prisintervall
208,2387 kr - 148,7419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Skårad

20081720

Prisintervall
78,2568 kr - 50,3079 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Vinghandtag 67.5 - 85.0 mm Pressgjuten zink

20081942

Prisintervall
208,2387 kr - 148,7419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Vinghandtag 67.5 - 85.0 mm Pressgjuten zink

20081959

Prisintervall
203,1111 kr - 145,0794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Rörformig nyckel 58.0 mm

20081812

Prisintervall
52,0946 kr - 33,4893 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt