Meny Sök

Justerbara kompressionslås

I lager

Kompressionslås med ställbart låsområde som har ett brett greppområde med justerbara skruvar. Låset ger bra kompression och finns i ett urval av förinställda kompressionsalternativ inklusive 4 mm och 6 mm, för förbättrad ljudisolering. Låset har ljuddämpande egenskaper och erbjuder bättre tätning under vibrations- och stötförhållanden.

Används i tillämpningar där miljöfaktorer såsom temperaturvariationer eller packningsslitage kan påverka tätningens effektivitet. Resistent mot temperaturer mellan -50C upp till +80 C. Vanligt förekommande inom industrier som industriella kapslingar.

Sortimentet har spärrar med kvartsvarvs kamdrift och ett urval av låsnings- och icke-låsande alternativ.

  • Lås klassat enligt DIN-EN 61373.
  • Kameror och drivnycklar säljs separat.
Material: , Rostfritt stål Färg: , Svart, Krom Serienummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
145 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Hylsans höjd Inriktning vid montering Material, spärr Huvudets höjd Huvuddiameter Nyckeltyp Köp
146,7167 kr - 205,4035 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
141,4743 kr - 198,064 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
148,7419 kr - 208,2387 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
146,7167 kr - 205,4035 kr 10 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Dubbelbitsnyckel
152,4763 kr - 213,4668 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
49,2259 kr - 76,5736 kr 50 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
72,7182 kr - 80,7981 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
58,1746 kr - 64,6384 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
72,7182 kr - 80,7981 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
137,4183 kr - 251,4234 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
146,7167 kr - 205,4035 kr 100 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
148,7419 kr - 208,2387 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
58,1746 kr - 90,4938 kr 88 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
143,1691 kr - 200,4368 kr 80 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
141,4743 kr - 198,064 kr 48 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
147,6934 kr - 206,7708 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
147,6934 kr - 206,7708 kr 132 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
33,4893 kr - 52,0946 kr 86 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Rörformig nyckel
58,1746 kr - 90,4938 kr 10 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
50,3079 kr - 78,2568 kr 16 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • av 8
Kompressionslås 8.0 mm Hexagonal 40.0 - 57.0 mm Pressgjuten zink

20081331

Prisintervall
205,4035 kr - 146,7167 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Vinghandtag 53.5 - 71.0 mm Pressgjuten zink

20081935

Prisintervall
198,064 kr - 141,4743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås 8,0 mm kvadrat

20081492

Prisintervall
208,2387 kr - 148,7419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Dubbelbitsnyckel 58.0 mm 41.0 mm

20081034

Prisintervall
205,4035 kr - 146,7167 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 8,0 mm kvadrat

20081485

Prisintervall
213,4668 kr - 152,4763 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Skårad

20081751

Prisintervall
76,5736 kr - 49,2259 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits

20049331

Prisintervall
80,7981 kr - 72,7182 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits

20049355

Prisintervall
64,6384 kr - 58,1746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits

20049362

Prisintervall
80,7981 kr - 72,7182 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål

20049515

Prisintervall
251,4234 kr - 137,4183 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 7,0 mm triangel 40.0 - 57.0 mm Pressgjuten zink

20081232

Prisintervall
205,4035 kr - 146,7167 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås 8.0 mm Hexagonal

20081416

Prisintervall
208,2387 kr - 148,7419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081102

Prisintervall
90,4938 kr - 58,1746 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081249

Prisintervall
200,4368 kr - 143,1691 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås 8.0 mm Hexagonal

20081393

Prisintervall
198,064 kr - 141,4743 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås 7,0 mm triangel 53.5 - 71.0 mm Pressgjuten zink

20081270

Prisintervall
206,7708 kr - 147,6934 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås 8.0 mm Hexagonal

20081379

Prisintervall
206,7708 kr - 147,6934 kr

Lagernivåer
132 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås Rörformig nyckel 58.0 mm

20081812

Prisintervall
52,0946 kr - 33,4893 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Skårad

20081768

Prisintervall
90,4938 kr - 58,1746 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Skårad

20081720

Prisintervall
78,2568 kr - 50,3079 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000