Meny Sök

Justerbara kompressionslås

I lager

Kompressionslås med ställbart låsområde som har ett brett greppområde med justerbara skruvar. Låset ger bra kompression och finns i ett urval av förinställda kompressionsalternativ inklusive 4 mm och 6 mm, för förbättrad ljudisolering. Låset har ljuddämpande egenskaper och erbjuder bättre tätning under vibrations- och stötförhållanden.

Används i tillämpningar där miljöfaktorer såsom temperaturvariationer eller packningsslitage kan påverka tätningens effektivitet. Resistent mot temperaturer mellan -50C upp till +80 C. Vanligt förekommande inom industrier som industriella kapslingar.

Sortimentet har spärrar med kvartsvarvs kamdrift och ett urval av låsnings- och icke-låsande alternativ.

  • Lås klassat enligt DIN-EN 61373.
  • Kameror och drivnycklar säljs separat.
Material: , Rostfritt stål Färg: , Svart, Krom Serienummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
145 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Hylsans höjd Inriktning vid montering Material, spärr Huvudets höjd Huvuddiameter Nyckeltyp Köp
361,3909 kr - 562,1637 kr Fråga angående leveranstidhär
76.0 mm
32.0 mm
Högermontage
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
361,3909 kr - 562,1637 kr Fråga angående leveranstidhär
58.0 mm
32.0 mm
Högermontage
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Järnvägsnyckel
361,3909 kr - 562,1637 kr Fråga angående leveranstidhär
76.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Järnvägsnyckel
151,2985 kr - 211,8179 kr 32 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
525,4712 kr - 583,8569 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
58,1746 kr - 90,4938 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Rörformig nyckel
432,8074 kr - 673,256 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
60,2108 kr - 66,9009 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
48,6066 kr - 75,6102 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Sexkantsnyckel
432,8074 kr - 673,256 kr 15 I lager
32.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
525,4712 kr - 817,3996 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
432,8074 kr - 673,256 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Järnvägsnyckel
420,377 kr - 653,9197 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
432,8074 kr - 673,256 kr 6 I lager
32.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
432,8074 kr - 673,256 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Järnvägsnyckel
135,6089 kr - 248,1175 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
72,7182 kr - 80,7981 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
58,1746 kr - 64,6384 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
58,1746 kr - 64,6384 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
137,4183 kr - 251,4234 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • av 8
Regelspärr med kompression Trekantsnyckel, 7,0 mm 58.0 mm Rostfritt stål

20048624

Prisintervall
562,1637 kr - 361,3909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Regelspärr med kompression 22.2 mm 20.2 mm Rostfritt stål

20048662

Prisintervall
562,1637 kr - 361,3909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Regelspärr med kompression 22.2 mm 20.2 mm Rostfritt stål

20048716

Prisintervall
562,1637 kr - 361,3909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås

20081058

Prisintervall
211,8179 kr - 151,2985 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås

20053109

Prisintervall
583,8569 kr - 525,4712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Klass av rostfritt stål
    AISI 316;AISI 304
  • Regellängd
    33.0 mm
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Kompressionslås Rörformig nyckel 58.0 mm

20081799

Prisintervall
90,4938 kr - 58,1746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Pulverlackerad
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 7,0 mm triangel

20052911

Prisintervall
673,256 kr - 432,8074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Klass av rostfritt stål
    AISI 316;AISI 304
  • Regellängd
    33.0 mm
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm Stål

20049447

Prisintervall
66,9009 kr - 60,2108 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 41.0 mm 58.0 mm Stål

20081348

Prisintervall
75,6102 kr - 48,6066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås

20052713

Prisintervall
673,256 kr - 432,8074 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Klass av rostfritt stål
    AISI 316;AISI 304
  • Regellängd
    33.0 mm
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Kompressionslås

20052904

Prisintervall
817,3996 kr - 525,4712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Klass av rostfritt stål
    AISI 316;AISI 304
  • Regellängd
    33.0 mm
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Kompressionslås Järnvägsnyckel 72.0 mm Rostfritt stål

20053246

Prisintervall
673,256 kr - 432,8074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 8,0 mm kvadrat

20053123

Prisintervall
653,9197 kr - 420,377 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Klass av rostfritt stål
    AISI 316;AISI 304
  • Regellängd
    33.0 mm
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Kompressionslås

20053383

Prisintervall
673,256 kr - 432,8074 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Klass av rostfritt stål
    AISI 316;AISI 304
  • Regellängd
    33.0 mm
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Kompressionslås Järnvägsnyckel 72.0 mm Rostfritt stål

20053260

Prisintervall
673,256 kr - 432,8074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål

20049577

Prisintervall
248,1175 kr - 135,6089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm Stål

20049423

Prisintervall
80,7981 kr - 72,7182 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits

20049355

Prisintervall
64,6384 kr - 58,1746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm

20049478

Prisintervall
64,6384 kr - 58,1746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål

20049515

Prisintervall
251,4234 kr - 137,4183 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt