Meny Sök

Justerbara kompressionslås

I lager

Kompressionslås med ställbart låsområde som har ett brett greppområde med justerbara skruvar. Låset ger bra kompression och finns i ett urval av förinställda kompressionsalternativ inklusive 4 mm och 6 mm, för förbättrad ljudisolering. Låset har ljuddämpande egenskaper och erbjuder bättre tätning under vibrations- och stötförhållanden.

Används i tillämpningar där miljöfaktorer såsom temperaturvariationer eller packningsslitage kan påverka tätningens effektivitet. Resistent mot temperaturer mellan -50C upp till +80 C. Vanligt förekommande inom industrier som industriella kapslingar.

Sortimentet har spärrar med kvartsvarvs kamdrift och ett urval av låsnings- och icke-låsande alternativ.

  • Lås klassat enligt DIN-EN 61373.
  • Kameror och drivnycklar säljs separat.
Material: , Rostfritt stål Färg: , Svart, Krom Serienummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
145 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Hylsans höjd Inriktning vid montering Material, spärr Huvudets höjd Huvuddiameter Nyckeltyp Köp
51,8172 kr - 57,5747 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
74,8998 kr - 83,2221 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
51,8172 kr - 57,5747 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
59,9199 kr - 66,5776 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
59,9199 kr - 66,5776 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
51,8172 kr - 57,5747 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
154,8907 kr - 216,847 kr 46 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
141,5409 kr - 258,9662 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
62,0172 kr - 96,4712 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
145,7186 kr - 204,006 kr 199 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
139,6647 kr - 195,5305 kr 50 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
59,9199 kr - 66,5776 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
59,9199 kr - 66,5776 kr 40 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
74,8998 kr - 83,2221 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
59,9199 kr - 66,5776 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
145,1141 kr - 265,51 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
139,6772 kr - 255,5611 kr 71 I lager
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
149,3578 kr - 209,101 kr 44 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Sexkantsnyckel
59,9199 kr - 93,2087 kr 71 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Rörformig nyckel
153,2042 kr - 214,4859 kr 15 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • av 8
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål

20049560

Prisintervall
57,5747 kr - 51,8172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm

20049454

Prisintervall
83,2221 kr - 74,8998 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål

20049553

Prisintervall
57,5747 kr - 51,8172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits

20049317

Prisintervall
66,5776 kr - 59,9199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits

20049386

Prisintervall
66,5776 kr - 59,9199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits

20049324

Prisintervall
57,5747 kr - 51,8172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 7,0 mm triangel 40.0 - 57.0 mm Pressgjuten zink

20081225

Prisintervall
216,847 kr - 154,8907 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål

20049515

Prisintervall
258,9662 kr - 141,5409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 7.0 mm kvadrat

20081126

Prisintervall
96,4712 kr - 62,0172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081287

Prisintervall
204,006 kr - 145,7186 kr

Lagernivåer
199 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås Skårad

20081744

Prisintervall
195,5305 kr - 139,6647 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits

20049355

Prisintervall
66,5776 kr - 59,9199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål

20049508

Prisintervall
66,5776 kr - 59,9199 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits

20049331

Prisintervall
83,2221 kr - 74,8998 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål

20049492

Prisintervall
66,5776 kr - 59,9199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm Stål

20049409

Prisintervall
265,51 kr - 145,1141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm

20049485

Prisintervall
255,5611 kr - 139,6772 kr

Lagernivåer
71 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Sexkantsnyckel Stål

20119638

Prisintervall
209,101 kr - 149,3578 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zinklegering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Rörformig nyckel 72.0 mm

20119621

Prisintervall
93,2087 kr - 59,9199 kr

Lagernivåer
71 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Pulverlackerad
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zinklegering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Pressgjuten zink

20119607

Prisintervall
214,4859 kr - 153,2042 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000