Meny Sök

Justerbara kompressionslås

I lager

Kompressionslås med ställbart låsområde som har ett brett greppområde med justerbara skruvar. Låset ger bra kompression och finns i ett urval av förinställda kompressionsalternativ inklusive 4 mm och 6 mm, för förbättrad ljudisolering. Låset har ljuddämpande egenskaper och erbjuder bättre tätning under vibrations- och stötförhållanden.

Används i tillämpningar där miljöfaktorer såsom temperaturvariationer eller packningsslitage kan påverka tätningens effektivitet. Resistent mot temperaturer mellan -50C upp till +80 C. Vanligt förekommande inom industrier som industriella kapslingar.

Sortimentet har spärrar med kvartsvarvs kamdrift och ett urval av låsnings- och icke-låsande alternativ.

  • Lås klassat enligt DIN-EN 61373.
  • Kameror och drivnycklar säljs separat.
Material: , Rostfritt stål Färg: , Svart, Krom Serienummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
145 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Hylsans höjd Inriktning vid montering Material, spärr Huvudets höjd Huvuddiameter Nyckeltyp Köp
149,4318 kr - 209,2045 kr 14 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
62,0172 kr - 96,4712 kr 55 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
50,0648 kr - 77,8786 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
147,4642 kr - 206,4499 kr 40 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
147,4642 kr - 206,4499 kr 80 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
145,7186 kr - 204,006 kr 48 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
34,494 kr - 53,6575 kr 86 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Rörformig nyckel
149,4318 kr - 209,2045 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
59,9199 kr - 93,2087 kr 74 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
59,9199 kr - 66,5776 kr 31 I lager
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
59,9199 kr - 66,5776 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
145,7186 kr - 204,006 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Rörformig nyckel
59,9199 kr - 66,5776 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
151,1183 kr - 211,5656 kr 100 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
59,9199 kr - 93,2087 kr 3 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
153,2042 kr - 214,4859 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
152,1243 kr - 212,974 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
152,1243 kr - 212,974 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
62,0172 kr - 96,4712 kr 53 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
50,0648 kr - 77,8786 kr 94 I lager
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • av 8
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081317

Prisintervall
209,2045 kr - 149,4318 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås 8.0 mm Hexagonal

20081409

Prisintervall
96,4712 kr - 62,0172 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Skårad 40.0 - 57.0 mm Pressgjuten zink

20081706

Prisintervall
77,8786 kr - 50,0648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås 8.0 mm Hexagonal 40.0 - 57.0 mm Pressgjuten zink

20081355

Prisintervall
206,4499 kr - 147,4642 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081249

Prisintervall
206,4499 kr - 147,4642 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås 8.0 mm Hexagonal

20081393

Prisintervall
204,006 kr - 145,7186 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås Rörformig nyckel 58.0 mm

20081812

Prisintervall
53,6575 kr - 34,494 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Vinghandtag 67.5 - 85.0 mm Pressgjuten zink

20081959

Prisintervall
209,2045 kr - 149,4318 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081102

Prisintervall
93,2087 kr - 59,9199 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits

20049379

Prisintervall
66,5776 kr - 59,9199 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål

20049539

Prisintervall
66,5776 kr - 59,9199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Rörformig nyckel 72.0 mm Stål

20081850

Prisintervall
204,006 kr - 145,7186 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm Stål

20049430

Prisintervall
66,5776 kr - 59,9199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 7,0 mm triangel 40.0 - 57.0 mm Pressgjuten zink

20081232

Prisintervall
211,5656 kr - 151,1183 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås Skårad

20081768

Prisintervall
93,2087 kr - 59,9199 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Vinghandtag 67.5 - 85.0 mm Pressgjuten zink

20081942

Prisintervall
214,4859 kr - 153,2042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås 7,0 mm triangel 53.5 - 71.0 mm Pressgjuten zink

20081270

Prisintervall
212,974 kr - 152,1243 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås 8.0 mm Hexagonal

20081379

Prisintervall
212,974 kr - 152,1243 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompressionslås 8,0 mm kvadrat

20081447

Prisintervall
96,4712 kr - 62,0172 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompressionslås Pressgjuten zink

20081713

Prisintervall
77,8786 kr - 50,0648 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000