Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kompressionslås med ställbart låsområde som har ett brett greppområde med justerbara skruvar. Låset ger bra kompression och finns i ett urval av förinställda kompressionsalternativ inklusive 4 mm och 6 mm, för förbättrad ljudisolering. Låset har ljuddämpande egenskaper och erbjuder bättre tätning under vibrations- och stötförhållanden.
Används i tillämpningar där miljöfaktorer såsom temperaturvariationer eller packningsslitage kan påverka tätningens effektivitet. Resistent mot temperaturer mellan -50C upp till +80 C. Vanligt förekommande inom industrier som industriella kapslingar.
Sortimentet har spärrar med kvartsvarvs kamdrift och ett urval av låsnings- och icke-låsande alternativ.
Material: , Rostfritt stål Färg: , Svart, Krom Serienummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Hylsans höjd | Inriktning vid montering | Material, spärr | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149,4318 kr - 209,2045 kr | 14 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 62,0172 kr - 96,4712 kr | 55 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 50,0648 kr - 77,8786 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 147,4642 kr - 206,4499 kr | 40 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 147,4642 kr - 206,4499 kr | 80 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 145,7186 kr - 204,006 kr | 48 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 34,494 kr - 53,6575 kr | 86 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rörformig nyckel
|
||
| 149,4318 kr - 209,2045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 59,9199 kr - 93,2087 kr | 74 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 59,9199 kr - 66,5776 kr | 31 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
||
| 59,9199 kr - 66,5776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 145,7186 kr - 204,006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rörformig nyckel
|
||
| 59,9199 kr - 66,5776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 151,1183 kr - 211,5656 kr | 100 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 59,9199 kr - 93,2087 kr | 3 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 153,2042 kr - 214,4859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 152,1243 kr - 212,974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 152,1243 kr - 212,974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 62,0172 kr - 96,4712 kr | 53 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 50,0648 kr - 77,8786 kr | 94 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm