Meny Sök

Justerbara kompressionslås

I lager

Kompressionslås med ställbart låsområde som har ett brett greppområde med justerbara skruvar. Låset ger bra kompression och finns i ett urval av förinställda kompressionsalternativ inklusive 4 mm och 6 mm, för förbättrad ljudisolering. Låset har ljuddämpande egenskaper och erbjuder bättre tätning under vibrations- och stötförhållanden.

Används i tillämpningar där miljöfaktorer såsom temperaturvariationer eller packningsslitage kan påverka tätningens effektivitet. Resistent mot temperaturer mellan -50C upp till +80 C. Vanligt förekommande inom industrier som industriella kapslingar.

Sortimentet har spärrar med kvartsvarvs kamdrift och ett urval av låsnings- och icke-låsande alternativ.

  • Lås klassat enligt DIN-EN 61373.
  • Kameror och drivnycklar säljs separat.
Material: , Rostfritt stål Färg: , Svart, Krom Serienummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
145 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Hylsans höjd Inriktning vid montering Material, spärr Huvudets höjd Huvuddiameter Nyckeltyp Köp
59,9199 kr - 66,5776 kr 40 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
372,2327 kr - 579,0286 kr Fråga angående leveranstidhär
58.0 mm
32.0 mm
Högermontage
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Järnvägsnyckel
372,2327 kr - 579,0286 kr Fråga angående leveranstidhär
76.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Järnvägsnyckel
353,1759 kr - 549,3848 kr Fråga angående leveranstidhär
58.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
353,1759 kr - 549,3848 kr Fråga angående leveranstidhär
76.0 mm
32.0 mm
Högermontage
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
1 124,7161 kr - 1 574,6026 kr Fråga angående leveranstidhär
58.0 mm
32.0 mm
Högermontage
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Järnvägsnyckel
1 124,7161 kr - 1 574,6026 kr Fråga angående leveranstidhär
76.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
465,2908 kr - 723,7858 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0 mm
32.0 mm
Högermontage
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
372,2327 kr - 579,0286 kr Fråga angående leveranstidhär
58.0 mm
32.0 mm
Högermontage
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Järnvägsnyckel
372,2327 kr - 579,0286 kr Fråga angående leveranstidhär
76.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Järnvägsnyckel
372,2327 kr - 579,0286 kr Fråga angående leveranstidhär
76.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Järnvägsnyckel
372,2327 kr - 579,0286 kr Fråga angående leveranstidhär
76.0 mm
32.0 mm
Högermontage
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
139,6772 kr - 255,5611 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
59,9199 kr - 66,5776 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
74,8998 kr - 83,2221 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
59,9199 kr - 66,5776 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
51,8172 kr - 57,5747 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
74,8998 kr - 83,2221 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
143,1383 kr - 261,8808 kr 900 I lager
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
141,5409 kr - 258,9662 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • av 8
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål

20049508

Prisintervall
66,5776 kr - 59,9199 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Regelspärr med kompression 22.2 mm 20.2 mm Rostfritt stål

20048662

Prisintervall
579,0286 kr - 372,2327 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Regelspärr med kompression 22.2 mm 20.2 mm Rostfritt stål

20048716

Prisintervall
579,0286 kr - 372,2327 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Regelspärr med kompression Trekantsnyckel, 7,0 mm Rostfritt stål

20048655

Prisintervall
549,3848 kr - 353,1759 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Regelspärr med kompression 22.2 mm 20.2 mm Rostfritt stål

20048617

Prisintervall
549,3848 kr - 353,1759 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Regelspärr med kompression 22.2 mm 20.2 mm Rostfritt stål

20048679

Prisintervall
1 574,6026 kr - 1 124,7161 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Regelspärr med kompression 22.2 mm 20.2 mm Rostfritt stål

20048631

Prisintervall
1 574,6026 kr - 1 124,7161 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Regelspärr med kompression 22.2 mm 20.2 mm Rostfritt stål

20048600

Prisintervall
723,7858 kr - 465,2908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Regelspärr med kompression 22.2 mm 20.2 mm Rostfritt stål

20048686

Prisintervall
579,0286 kr - 372,2327 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Regelspärr med kompression 22.2 mm 20.2 mm Rostfritt stål

20048693

Prisintervall
579,0286 kr - 372,2327 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Regelspärr med kompression 22.2 mm 20.2 mm Rostfritt stål

20048709

Prisintervall
579,0286 kr - 372,2327 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Regelspärr med kompression Trekantsnyckel, 7,0 mm 58.0 mm Rostfritt stål

20048624

Prisintervall
579,0286 kr - 372,2327 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål

20049577

Prisintervall
255,5611 kr - 139,6772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits

20049355

Prisintervall
66,5776 kr - 59,9199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm

20049454

Prisintervall
83,2221 kr - 74,8998 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits

20049386

Prisintervall
66,5776 kr - 59,9199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål

20049553

Prisintervall
57,5747 kr - 51,8172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm Stål

20049423

Prisintervall
83,2221 kr - 74,8998 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål

20049522

Prisintervall
261,8808 kr - 143,1383 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål

20049515

Prisintervall
258,9662 kr - 141,5409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt