Kompressionslås med ställbart låsområde som har ett brett greppområde med justerbara skruvar. Låset ger bra kompression och finns i ett urval av förinställda kompressionsalternativ inklusive 4 mm och 6 mm, för förbättrad ljudisolering. Låset har ljuddämpande egenskaper och erbjuder bättre tätning under vibrations- och stötförhållanden.
Används i tillämpningar där miljöfaktorer såsom temperaturvariationer eller packningsslitage kan påverka tätningens effektivitet. Resistent mot temperaturer mellan -50C upp till +80 C. Vanligt förekommande inom industrier som industriella kapslingar.
Sortimentet har spärrar med kvartsvarvs kamdrift och ett urval av låsnings- och icke-låsande alternativ.
Material: , Rostfritt stål Färg: , Svart, Krom Serienummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Hylsans höjd | Inriktning vid montering | Material, spärr | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 124,7161 kr - 1 574,6026 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 356,6334 kr - 554,763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Järnvägsnyckel
|
||
| 461,8538 kr - 718,4393 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 445,7917 kr - 693,4537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 823,1249 kr - 1 152,3749 kr | 1 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 445,7917 kr - 693,4537 kr | 5 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 445,7917 kr - 693,4537 kr | 6 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 445,7917 kr - 693,4537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Järnvägsnyckel
|
||
| 50,0648 kr - 77,8786 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sexkantsnyckel
|
||
| 59,9199 kr - 93,2087 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rörformig nyckel
|
||
| 445,7917 kr - 693,4537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Järnvägsnyckel
|
||
| 155,8375 kr - 218,1725 kr | 32 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 541,2354 kr - 601,3726 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 445,7917 kr - 693,4537 kr | 15 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 369,1156 kr - 574,1797 kr | 13 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 445,7917 kr - 693,4537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 62,0172 kr - 68,908 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 74,8998 kr - 83,2221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
||
| 138,0237 kr - 252,5204 kr | 28 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 59,9199 kr - 66,5776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta