Meny Sök

Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 28.0 mm

Kompressionslåsningen har ett brett greppområde med en justerbar skruv. Idealisk för applikationer som kräver bättre tätning under vibrationsförhållanden. Ger bra kompression och ljuddämpande. Den har en platt kam stil.
Essentra artikelnummer:

20796310

Tillverkarens artikelnummer:

20796310

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 75

Beställ i flerpack med 150

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Krompläterad
Material, spärr Zamak ZNAL4CU1
Höljets material Zamak ZNAL4CU1
Regelmaterial Stål
Inriktning vid montering Vänsterhänt
Nyckeltyp Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Klass av rostfritt stål ZNAL4CU1
Regellängd 33.0 mm
Huvuddiameter 28.0 mm
Huvudets höjd 5.0 mm
Hylsans höjd 20.0 mm
Totallängd 49.0 mm
Grepplängd 29.0 mm
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss