Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Material: PA, PA66 Färg: Naturfärgad, Svart Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-0, UL94 V-2Serienummer: , SRWAC
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Minsta kompatibla kabeldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4708 kr - 1,7155 kr | 6100 I lager |
Naturfärgad
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vidhäftande
|
||
| 2,0128 kr - 2,2301 kr | 48800 I lager |
Naturfärgad
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Omonterad
|
||
| 1,6914 kr - 1,9728 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Omonterad
|
||
| 2,3821 kr - 2,7085 kr | 600 I lager |
Naturfärgad
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Omonterad
|
||
| 2,7275 kr - 3,1013 kr | 1430 I lager |
Naturfärgad
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Omonterad
|
||
| 4,2956 kr - 4,8861 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Omonterad
|
||
| 3,7353 kr - 4,2488 kr | 1758 I lager |
Naturfärgad
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Omonterad
|
||
| 2,3226 kr - 2,3226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 3,7547 kr - 5,5951 kr | 5914 I lager |
Naturfärgad
|
|
|
Vidhäftande
|
||
| 2,0403 kr - 2,0403 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
|
|
Itryckning
|
||
| 2,1994 kr - 2,1994 kr | 24987 I lager |
Naturfärgad
|
|
|
Itryckning
|
||
| 10036525 | 2,3609 kr - 2,4508 kr | 10100 I lager |
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In