Meny Sök

Justerbara hylsmonterade fötter - Svängbar bas i metall

I lager

De här nivåfötterna av stål kan justeras upp till 15 graders vinkling för att kompensera för ojämnheter. De finns av rostfritt stål, guldkromaterat eller nickelpläterat stål och antingen med eller utan gummidyna under basen. De finns dessutom för montering antingen med tapp eller sockel.

Serienummer: SR5788

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Belastningskapacitet Fotdiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
M10
100.0 kg
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
70.0 kg
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
70.0 kg
79.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16
225.0 kg
65.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
100.0 kg
79.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M12
85.0 kg
52.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16
225.0 kg
119.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16
155.0 kg
65.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16
155.0 kg
65.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
70.0 kg
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16
225.0 kg
119.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M12
125.0 kg
52.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
100.0 kg
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
97,744 kr - 246,7255 kr 2 I lager
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
95,6058 kr - 139,9765 kr 52 I lager
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
262,8756 kr - 279,6683 kr Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
931,443 kr - 950,4328 kr Fråga angående leveranstidhär
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
167,6143 kr - 245,4042 kr 4 I lager
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
114,8243 kr - 152,8312 kr Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
  • av 5
Justerbara fötter 40.0 mm M10 69.0 mm Svart

10500132


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    69.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
Justerbara fötter 40.0 mm M10 69.0 mm Svart

10500125


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    69.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
Justerbara fötter 79.0 mm M10 69.0 mm Svart

10500385


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    79.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    69.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
Justerbara fötter 65.0 mm M16 112.0 mm Svart

10500293


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    112.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Justerbara fötter 79.0 mm M10 69.0 mm Svart

10500378


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    79.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    69.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
Justerbara fötter 52.0 mm M12 103.0 mm Svart

10500200


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    52.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    103.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
Justerbara fötter 119.0 mm M16 112.0 mm Svart

10500071


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    119.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    112.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Justerbara fötter 65.0 mm M16 112.0 mm Svart

10500286


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    112.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Justerbara fötter 65.0 mm M16 112.0 mm Svart

10500309


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    112.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Justerbara fötter 40.0 mm M10 86.0 mm Svart

10500163


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    86.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
Justerbara fötter 119.0 mm M16 112.0 mm Svart

10500057


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    119.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    112.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Justerbara fötter 52.0 mm M12 103.0 mm Svart

10500217


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    52.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    103.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
Justerbara fötter 40.0 mm M10 86.0 mm Svart

10500170


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    86.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
Fötter 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Stål

10158036


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    102.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Belastningskapacitet
    9970.0 kg
Fötter 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stål

10157961

Prisintervall
246,7255 kr - 97,744 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Belastningskapacitet
    2260.0 kg
Fötter 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Rostfritt stål

10158074

Prisintervall
139,9765 kr - 95,6058 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Belastningskapacitet
    310.0 kg
Fötter 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Rostfritt stål

10630433

Prisintervall
279,6683 kr - 262,8756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Belastningskapacitet
    2260.0 kg
Fötter 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Rostfritt stål

10637913

Prisintervall
950,4328 kr - 931,443 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    102.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Belastningskapacitet
    9970.0 kg
Fötter 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Rostfritt stål

10158104

Prisintervall
245,4042 kr - 167,6143 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    25.4 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Belastningskapacitet
    490.0 kg
Fötter 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stål

10642283

Prisintervall
152,8312 kr - 114,8243 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Belastningskapacitet
    2260.0 kg