De här nivåfötterna av stål kan justeras upp till 15 graders vinkling för att kompensera för ojämnheter. De finns av rostfritt stål, guldkromaterat eller nickelpläterat stål och antingen med eller utan gummidyna under basen. De finns dessutom för montering antingen med tapp eller sockel.
Serienummer: SR5788
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Belastningskapacitet | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
| 97,744 kr - 246,7255 kr | 2 I lager |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 95,6058 kr - 139,9765 kr | 52 I lager |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 262,8756 kr - 279,6683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 931,443 kr - 950,4328 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 167,6143 kr - 245,4042 kr | 4 I lager |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 114,8243 kr - 152,8312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta