Meny Sök

Fötter 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Stål

Essentra artikelnummer:

10157923

Tillverkarens artikelnummer:

HVLM-15

52 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 4

Beställ valfritt antal

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fotdiameter 32.0 mm
Vridrörelse 15 °
Typ av montage Socket
Gängstorlek M10 x 1.5
Belastningskapacitet 1700.0 kg
Commodity Code 7326909890
Basmaterial Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss