Meny Sök

Justerbara fötter 52.0 mm M12 80.0 mm Svart

Essentra artikelnummer:

10500255

Tillverkarens artikelnummer:

1504578

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fotdiameter 52.0 mm
Vridrörelse
Typ av montage Socket
Gängans längd 80.0 mm
Gängstorlek M12
Total höjd 80.0 mm
Belastningskapacitet 125.0 kg
Commodity Code 8487909090
Basmaterial Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss