Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 1 493,9776 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Diameter | 40.0 mm |
---|---|
Base Diameter | 1.575 in |
Swivel Articulation | 3 ° |
Mount Type | Socket |
Thread Length | 69.0 mm |
Thread Length | 2.717 in |
Thread Size | M10 |
Overall Height | 69.0 mm |
Overall Height | 2.717 in |
Load Capacity | 70.0 kg |
Load Capacity | 70.0 kg |
Commodity Code | 8487909090 |
Base Material | Stainless Steel |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta