Meny Sök

Friktionsgångjärn 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Svart

Detta justerbara friktionsgångjärn används när det inte finns något behov av att hålla dörrar i ett öppet läge. Lämplig för både horisontellt och vertikalt öppnande dörrar. Det ger motstånd mot rörelse och förhindrar plötslig stängning.
Essentra artikelnummer:

10272534

Tillverkarens artikelnummer:

491980

832 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 622,8461 kr
50 + 324,601 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

622,85 kr

1 x 622,8461 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximalt vridmoment 5.00 Nm
Totallängd 65.0 mm
Total bredd 55.0 mm
Justerbart vridmoment Justerbar
Slutför Svart anodiserat
Typ av fäste M6 Female
Monteringshålsfördjupning Round
Monteringshålets form Rund
Antal monteringshål 4
Typ Pin Adjustment
Commodity Code 8302100090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss