Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 453,8158 kr |
50 + | 216,1028 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Avstånd mellan fästhålen | 47.6 mm |
---|---|
Avstånd mellan fästhålen | 1.874 in |
Bladtjocklek | 5.2 mm |
Bladtjocklek | 0.205 in |
Totallängd | 57.2 mm |
Totallängd | 2.252 in |
Total tjocklek | 19.4 mm |
Total tjocklek | 0.764 in |
Total bredd | 63.5 mm |
Total bredd | 2.5 in |
Maximalt vridmoment | 4.00 Nm |
Maximalt vridmoment | 4.00 Nm |
Färg | Vit |
Form på blad | Rektangulär |
Monteringshålets form | Rund |
Antal monteringshål | 4 |
Typ | Justerbar |
Commodity Code | 3926300090 |
Justerbart vridmoment | 4,0 Nm |
Gångjärnstyp | Adjustable Friction Hinge |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta