Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,3594 kr - 24,3594 kr | 4865 I lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 20,4958 kr - 20,4958 kr | 4850 I lager |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 11,5147 kr - 14,2157 kr | 4602 I lager |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 11,3179 kr - 11,3179 kr | 36569 I lager |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 9,7954 kr - 9,7954 kr | 8275 I lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 9,8816 kr - 9,8816 kr | 3165 I lager |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10,1402 kr - 10,1402 kr | 3851 I lager |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 14,6357 kr - 14,6357 kr | 3648 I lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,8853 kr - 15,8853 kr | 5494 I lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 6,9659 kr - 6,9659 kr | 9851 I lager |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 12,2802 kr - 12,2802 kr | 127697 I lager |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 7,9426 kr - 7,9426 kr | 3979 I lager |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 8,589 kr - 8,589 kr | 6393 I lager |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10260210 | 9,2353 kr - 9,2353 kr | 603 I lager |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 4,6104 kr - 4,6104 kr | 16776 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,6087 kr - 9,6087 kr | 2585 I lager |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 11,7344 kr - 11,7344 kr | 34350 I lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,3879 kr - 8,3879 kr | 3507 I lager |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 29,9322 kr - 29,9322 kr | 4779 I lager |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 11,2317 kr - 11,2317 kr | 15230 I lager |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta