10259832
466169
Antal | Enhetspris |
---|---|
250 + | 6,1616 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gängstorlek | M8 |
---|---|
Fotdiameter | 0.984 in |
Fotdiameter | 25.0 mm |
Basens höjd | 0.748 in |
Basens höjd | 19.0 mm |
Gängans längd | 2.165 in |
Gängans längd | 55.0 mm |
Basmaterial | PP |
Typ av bas | Svängbar, plast |
Commodity Code | 3926909790 |
Färg | Svart |
Gängans material | Stål |
Typ av montage | Gängad pinnbult |
Vridrörelse | 20° |
Allt material, gänga | Stål med låg kolhalt |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta