Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 49 | 53,8259 kr |
50 - 249 | 42,7775 kr |
250 + | 30,2299 kr |
Thread Size | M8 |
---|---|
Base Diameter | 40.0 mm |
Base Diameter | 1.575 in |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Material | PE;Steel |
Base Type | Round |
Colour | Black |
Full Material | Polyethylene;Steel |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta