Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,948 kr - 53,8607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 13,3536 kr - 41,9395 kr | 452 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 18,9066 kr - 48,9774 kr | 2880 I lager |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 42,0085 kr - 62,9094 kr | 90 I lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,2337 kr - 52,5681 kr | 1060 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 51,5582 kr - 71,5271 kr | 160 I lager |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 14,7347 kr - 45,9612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 24,54 kr - 53,7171 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 71,2308 kr - 71,2308 kr | 34 I lager |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Termoplastisk elastomer; polypropen; rostfritt stål
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 6,1473 kr - 6,1473 kr | 21467 I lager |
M8
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,711 kr - 4,711 kr | 17337 I lager |
M6
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,5675 kr - 12,826 kr | 1621 I lager |
M10
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 10,0007 kr - 30,7365 kr | 1715 I lager |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropen
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,86 kr - 55,0098 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,8044 kr - 17,4336 kr | 780 I lager |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon: stål
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 11,9036 kr - 36,6253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15,012 kr - 46,1048 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,6865 kr - 9,5367 kr | 598 I lager |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 15,9849 kr - 41,365 kr | 3 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 42,3166 kr - 63,9148 kr | 40 I lager |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta