Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0007 kr - 30,7365 kr | 1715 I lager |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropen
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,012 kr - 46,1048 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,9036 kr - 36,6253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,86 kr - 55,0098 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,8044 kr - 17,4336 kr | 780 I lager |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon: stål
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 18,0717 kr - 46,8229 kr | 100 I lager |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 46,8868 kr - 70,3781 kr | 2953 I lager |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 14,0868 kr - 43,9504 kr | 1275 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 24,2311 kr - 53,2862 kr | 640 I lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 16,6405 kr - 43,0886 kr | 1180 I lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 21,5947 kr - 56,1588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 57,8562 kr - 80,4321 kr | 154 I lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 14,6303 kr - 37,918 kr | 259 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 35,948 kr - 53,8607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 15,6162 kr - 40,5033 kr | 920 I lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 18,9066 kr - 48,9774 kr | 41 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 50,8126 kr - 70,5217 kr | 100 I lager |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 16,0794 kr - 41,9395 kr | 644 I lager |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 26,1385 kr - 57,3078 kr | 268 I lager |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 13,3536 kr - 41,9395 kr | 452 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta