Meny Sök

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i plast

I lager

Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
59 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Allt material Fotdiameter Köp
14,337 kr - 44,9557 kr 2672 I lager
M8
20.0 mm
Polypropen
48.0 mm
20,0703 kr - 52,1372 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
60.0 mm
Polypropen
48.0 mm
7,6865 kr - 9,5367 kr 598 I lager
M22
25.0 mm
Nylon 6/6
38.0 mm
42,6264 kr - 64,0584 kr 270 I lager
M8
100.0 mm
Polypropen
48.0 mm
12,5675 kr - 12,826 kr 1571 I lager
M10
44.0 mm
4,553 kr - 4,553 kr 16800 I lager
M8
20.0 mm
8,8044 kr - 17,4336 kr 780 I lager
M10
65.0 mm
Nylon: stål
17.0 mm
9,4293 kr - 29,013 kr 717 I lager
M6
25.0 mm
Polypropen
20.0 mm
16,846 kr - 51,8499 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
25.0 mm
Polypropen
25.0 mm
11,2378 kr - 34,6145 kr 436 I lager
M8
20.0 mm
Polypropen
16.0 mm
12,6128 kr - 38,7797 kr 460 I lager
M8
16.0 mm
Polypropen
37.0 mm
8,8887 kr - 27,433 kr 202 I lager
M6
20.0 mm
Polypropen
20.0 mm
15,012 kr - 46,1048 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
25.0 mm
Polypropen
25.0 mm
10,0007 kr - 30,7365 kr 2545 I lager
M6
50.0 mm
Polypropen
50.0 mm
11,9036 kr - 36,6253 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
25.0 mm
Polypropen
25.0 mm
17,86 kr - 55,0098 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
35.0 mm
Polypropen
35.0 mm
13,3526 kr - 41,0778 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
20.0 mm
Polypropen
20.0 mm
10,5975 kr - 32,6037 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
25.0 mm
Polypropen
25.0 mm
15,9009 kr - 48,9774 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
35.0 mm
Polypropen
35.0 mm
  • av 3
Justerbara fötter 48.0 mm M8 20.0 mm Svart

10351567

Prisintervall
44,9557 kr - 14,337 kr

Lagernivåer
2672 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 48.0 mm M8 60.0 mm Svart

10351604

Prisintervall
52,1372 kr - 20,0703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter i ett stycke 38.0 mm M22 25.0 mm Svart

10182666

Prisintervall
9,5367 kr - 7,6865 kr

Lagernivåer
598 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M22
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Basens höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Justerbara fötter 48.0 mm M8 100.0 mm Svart

10351642

Prisintervall
64,0584 kr - 42,6264 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Rigid
Fötter, låg profil 44.0 mm M10 Svart

10294086

Prisintervall
12,826 kr - 12,5675 kr

Lagernivåer
1571 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    44.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Fötter, låg profil 20.0 mm M8 Svart

10286777

Prisintervall
4,553 kr - 4,553 kr

Lagernivåer
16800 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M10 65.0 mm Svart

10290552

Prisintervall
17,4336 kr - 8,8044 kr

Lagernivåer
780 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Basens höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    65.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Fötter, låg profil 20.0 mm M6 25.0 mm Svart

10324806

Prisintervall
29,013 kr - 9,4293 kr

Lagernivåer
717 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    PE;PA
  • Typ av bas
    Low Profile
Fötter, låg profil 25.0 mm M10 25.0 mm Svart

10324899

Prisintervall
51,8499 kr - 16,846 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Low Profile
Fötter, låg profil 16.0 mm M8 20.0 mm Svart

10324837

Prisintervall
34,6145 kr - 11,2378 kr

Lagernivåer
436 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    16.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Low Profile
Fötter, låg profil 37.0 mm M8 16.0 mm Svart

10324851

Prisintervall
38,7797 kr - 12,6128 kr

Lagernivåer
460 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    37.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Basmaterial
    PE;PA
  • Typ av bas
    Low Profile
Fötter, låg profil 20.0 mm M6 20.0 mm Svart

10324790

Prisintervall
27,433 kr - 8,8887 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Low Profile
Fötter, låg profil 25.0 mm M8 25.0 mm Svart

10324875

Prisintervall
46,1048 kr - 15,012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    PE;PA
  • Typ av bas
    Low Profile
Fötter, låg profil 50.0 mm M6 50.0 mm Svart

10324813

Prisintervall
30,7365 kr - 10,0007 kr

Lagernivåer
2545 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Basmaterial
    PE;PA
  • Typ av bas
    Low Profile
Fötter, låg profil 25.0 mm M8 25.0 mm Svart

10324844

Prisintervall
36,6253 kr - 11,9036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    PE;PA
  • Typ av bas
    Low Profile
Fötter, låg profil 35.0 mm M10 35.0 mm Svart

10324905

Prisintervall
55,0098 kr - 17,86 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    35.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Low Profile
Fötter, låg profil 20.0 mm M8 20.0 mm Svart

10324868

Prisintervall
41,0778 kr - 13,3526 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Basmaterial
    PE;PA
  • Typ av bas
    Low Profile
Fötter, låg profil 25.0 mm M6 25.0 mm Svart

10324820

Prisintervall
32,6037 kr - 10,5975 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Low Profile
Fötter, låg profil 35.0 mm M10 35.0 mm Svart

10324882

Prisintervall
48,9774 kr - 15,9009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    35.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Low Profile