Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9036 kr - 36,6253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,86 kr - 55,0098 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10,0007 kr - 30,7365 kr | 1595 I lager |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropen
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,012 kr - 46,1048 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,8044 kr - 17,4336 kr | 780 I lager |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon: stål
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 16,846 kr - 51,8499 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,2378 kr - 34,6145 kr | 436 I lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropen
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 13,3526 kr - 41,0778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,5975 kr - 32,6037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15,9009 kr - 48,9774 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,8887 kr - 27,433 kr | 202 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,6128 kr - 38,7797 kr | 470 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 9,4293 kr - 29,013 kr | 717 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,5675 kr - 12,826 kr | 1571 I lager |
M10
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 4,711 kr - 4,711 kr | 11337 I lager |
M6
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 42,0085 kr - 62,9094 kr | 90 I lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 57,8562 kr - 80,4321 kr | 154 I lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 13,3536 kr - 41,9395 kr | 252 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 18,9066 kr - 48,9774 kr | 2880 I lager |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 35,948 kr - 53,8607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta