Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av bas | Färg | Gängans längd | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855,8263 kr - 855,8263 kr | 34 I lager |
M16
|
Rigid
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 903,3531 kr - 903,3531 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Rigid
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 14,3201 kr - 14,3201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Rigid
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 522,981 kr - 522,981 kr | 11 I lager |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 297,1535 kr - 297,1535 kr | 29 I lager |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 546,7803 kr - 546,7803 kr | 1 I lager |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 637,435 kr - 849,923 kr | 28 I lager |
M20
|
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1 236,184 kr - 1 236,184 kr | 10 I lager |
M20
|
Rigid
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 303,0854 kr - 303,0854 kr | 58 I lager |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 639,9539 kr - 840,9394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 15,4095 kr - 15,4095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Rigid
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 317,7748 kr - 317,7748 kr | 43 I lager |
M12
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 188,6142 kr - 1 188,6142 kr | 8 I lager |
M16
|
Rigid
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 309,046 kr - 309,046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Rigid
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 1 236,184 kr - 1 236,184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Rigid
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 206,7615 kr - 384,5029 kr | 25 I lager |
M10
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 960,1117 kr - 960,1117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Rigid
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 530 I lager |
M10
|
Metal Rigid
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 570,5221 kr - 570,5221 kr | 6 I lager |
M16
|
Rigid
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 570,5221 kr - 570,5221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Rigid
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta