Meny Sök

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i metall

I lager

Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
97 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Typ av bas Färg Gängans längd Fotdiameter Köp
15,4095 kr - 15,4095 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Rigid
Svart
60.0 mm
46.0 mm
309,046 kr - 309,046 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Rigid
Svart
150.0 mm
124.0 mm
309,046 kr - 309,046 kr 120 I lager
M20
Rigid
Svart
150.0 mm
124.0 mm
903,3531 kr - 903,3531 kr 8 I lager
M16
Rigid
Svart
150.0 mm
123.0 mm
960,1117 kr - 960,1117 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Rigid
Svart
150.0 mm
123.0 mm
546,7803 kr - 546,7803 kr 1 I lager
M20 x 100
124.0 mm
1 140,158 kr - 1 140,158 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Rigid
Svart
100.0 mm
123.0 mm
1 236,184 kr - 1 236,184 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Rigid
Svart
100.0 mm
123.0 mm
570,5221 kr - 570,5221 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Rigid
Svart
150.0 mm
124.0 mm
1 188,6142 kr - 1 188,6142 kr 8 I lager
M16
Rigid
Svart
150.0 mm
123.0 mm
1 236,184 kr - 1 236,184 kr 10 I lager
M20
Rigid
Svart
150.0 mm
123.0 mm
206,7615 kr - 384,5029 kr 13 I lager
M10
50.0 mm
592,1588 kr - 592,1588 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
80.0 mm
253,544 kr - 610,5865 kr 29 I lager
M10
40.0 mm
239,3866 kr - 314,5698 kr 4 I lager
M12
60.0 mm
14,3201 kr - 14,3201 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Rigid
Svart
40.0 mm
46.0 mm
522,981 kr - 522,981 kr 11 I lager
M16 x 100
124.0 mm
23,9141 kr - 29,8891 kr 177 I lager
M10
Sexkantig
Svart
18.0 mm
36.0 mm
12,2946 kr - 28,7684 kr 280 I lager
M10
Sexkantig
Svart
145.0 mm
17.0 mm
5,1562 kr - 9,0687 kr 4 I lager
M8
Sexkantig
Svart
45.0 mm
25.0 mm
  • av 5
Justerbara fötter 46.0 mm M10 60.0 mm Svart

10255223

Prisintervall
15,4095 kr - 15,4095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    46.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 124.0 mm M16 150.0 mm Svart

10274675

Prisintervall
309,046 kr - 309,046 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    124.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 124.0 mm M20 150.0 mm Svart

10274712

Prisintervall
309,046 kr - 309,046 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    124.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 123.0 mm M16 150.0 mm Svart

10274750

Prisintervall
903,3531 kr - 903,3531 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    123.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 123.0 mm M20 150.0 mm Svart

10274798

Prisintervall
960,1117 kr - 960,1117 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    123.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 124.0 mm M20 x 100

10274705

Prisintervall
546,7803 kr - 546,7803 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20 x 100
  • Fotdiameter
    124.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Justerbara fötter 123.0 mm M16 100.0 mm Svart

10274743

Prisintervall
1 140,158 kr - 1 140,158 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    123.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 123.0 mm M20 100.0 mm Svart

10274781

Prisintervall
1 236,184 kr - 1 236,184 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    123.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 124.0 mm M20 150.0 mm Svart

10274729

Prisintervall
570,5221 kr - 570,5221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    124.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 123.0 mm M16 150.0 mm Svart

10274767

Prisintervall
1 188,6142 kr - 1 188,6142 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    123.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 123.0 mm M20 150.0 mm Svart

10274804

Prisintervall
1 236,184 kr - 1 236,184 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    123.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Rigid
Icke-ledade justerbara fötter 50.0 mm M10

10300350

Prisintervall
384,5029 kr - 206,7615 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Skruvlängd
    80.0 mm
  • Basmaterial
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Icke-ledade justerbara fötter 80.0 mm M16

10300398

Prisintervall
592,1588 kr - 592,1588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Skruvlängd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Icke-ledade justerbara fötter 40.0 mm M10

10300343

Prisintervall
610,5865 kr - 253,544 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Skruvlängd
    60.0 mm
  • Basmaterial
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Icke-ledade justerbara fötter 60.0 mm M12

10300381

Prisintervall
314,5698 kr - 239,3866 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Skruvlängd
    125.0 mm
  • Basmaterial
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Justerbara fötter 46.0 mm M10 40.0 mm Svart

10255216

Prisintervall
14,3201 kr - 14,3201 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    46.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 124.0 mm M16 x 100

10274668

Prisintervall
522,981 kr - 522,981 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 100
  • Fotdiameter
    124.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Justerbara fötter Åttkantig 36.0 mm M10 38.0 mm Gummi

10291634

Prisintervall
29,8891 kr - 23,9141 kr

Lagernivåer
177 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    36.0 mm
  • Skruvlängd
    38.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Basmaterial
    Gummi
Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M10 145.0 mm Svart

10290583

Prisintervall
28,7684 kr - 12,2946 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Gängans längd
    145.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 25.0 mm M8 45.0 mm Svart

10290705

Prisintervall
9,0687 kr - 5,1562 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig