Meny Sök

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i metall

I lager

Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
97 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Typ av bas Färg Gängans längd Fotdiameter Köp
217,0272 kr - 522,725 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
40.0 mm
275,9791 kr - 275,9791 kr 20 I lager
M12
50.0 mm
903,3531 kr - 903,3531 kr 8 I lager
M16
Rigid
Svart
150.0 mm
123.0 mm
960,1117 kr - 960,1117 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Rigid
Svart
150.0 mm
123.0 mm
530 I lager
M10
Metal Rigid
Svart
25.0 mm
40.0 mm
570,5221 kr - 570,5221 kr 6 I lager
M16
Rigid
Svart
150.0 mm
124.0 mm
570,5221 kr - 570,5221 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Rigid
Svart
150.0 mm
124.0 mm
1 188,6142 kr - 1 188,6142 kr 8 I lager
M16
Rigid
Svart
150.0 mm
123.0 mm
309,046 kr - 309,046 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Rigid
Svart
150.0 mm
124.0 mm
1 236,184 kr - 1 236,184 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Rigid
Svart
100.0 mm
123.0 mm
639,9539 kr - 840,9394 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
200.0 mm
120.0 mm
317,7748 kr - 317,7748 kr 43 I lager
M12
50.0 mm
637,435 kr - 849,923 kr 28 I lager
M20
120.0 mm
309,046 kr - 309,046 kr 120 I lager
M20
Rigid
Svart
150.0 mm
124.0 mm
855,8263 kr - 855,8263 kr 34 I lager
M16
Rigid
Svart
100.0 mm
123.0 mm
903,3531 kr - 903,3531 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Rigid
Svart
100.0 mm
123.0 mm
15,4095 kr - 15,4095 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Rigid
Svart
60.0 mm
46.0 mm
14,3201 kr - 14,3201 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Rigid
Svart
40.0 mm
46.0 mm
522,981 kr - 522,981 kr 11 I lager
M16 x 100
124.0 mm
546,7803 kr - 546,7803 kr 1 I lager
M20 x 100
124.0 mm
  • av 5
Icke-ledade justerbara fötter 40.0 mm M8

10300336

Prisintervall
522,725 kr - 217,0272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Skruvlängd
    60.0 mm
  • Basmaterial
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Icke-ledade justerbara fötter 50.0 mm M12

10300374

Prisintervall
275,9791 kr - 275,9791 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Skruvlängd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Justerbara fötter 123.0 mm M16 150.0 mm Svart

10274750

Prisintervall
903,3531 kr - 903,3531 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    123.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 123.0 mm M20 150.0 mm Svart

10274798

Prisintervall
960,1117 kr - 960,1117 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    123.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 40.0 mm M10 25.0 mm Svart

10380338


Lagernivåer
530 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Metal Rigid
Justerbara fötter 124.0 mm M16 150.0 mm Svart

10274682

Prisintervall
570,5221 kr - 570,5221 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    124.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 124.0 mm M20 150.0 mm Svart

10274729

Prisintervall
570,5221 kr - 570,5221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    124.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 123.0 mm M16 150.0 mm Svart

10274767

Prisintervall
1 188,6142 kr - 1 188,6142 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    123.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 124.0 mm M16 150.0 mm Svart

10274675

Prisintervall
309,046 kr - 309,046 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    124.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 123.0 mm M20 100.0 mm Svart

10274781

Prisintervall
1 236,184 kr - 1 236,184 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    123.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Rigid
Fötter, låg profil 120.0 mm M24 200.0 mm

10300329

Prisintervall
840,9394 kr - 639,9539 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24
  • Fotdiameter
    120.0 mm
  • Gängans längd
    200.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Icke-ledade justerbara fötter 50.0 mm M12

10300367

Prisintervall
317,7748 kr - 317,7748 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Skruvlängd
    50.0 mm
  • Basmaterial
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Icke-ledade justerbara fötter 120.0 mm M20

10300404

Prisintervall
849,923 kr - 637,435 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    120.0 mm
  • Skruvlängd
    200.0 mm
  • Basmaterial
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Justerbara fötter 124.0 mm M20 150.0 mm Svart

10274712

Prisintervall
309,046 kr - 309,046 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    124.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 123.0 mm M16 100.0 mm Svart

10274736

Prisintervall
855,8263 kr - 855,8263 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    123.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 123.0 mm M20 100.0 mm Svart

10274774

Prisintervall
903,3531 kr - 903,3531 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    123.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 46.0 mm M10 60.0 mm Svart

10255223

Prisintervall
15,4095 kr - 15,4095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    46.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 46.0 mm M10 40.0 mm Svart

10255216

Prisintervall
14,3201 kr - 14,3201 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    46.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Rigid
Justerbara fötter 124.0 mm M16 x 100

10274668

Prisintervall
522,981 kr - 522,981 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 100
  • Fotdiameter
    124.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Justerbara fötter 124.0 mm M20 x 100

10274705

Prisintervall
546,7803 kr - 546,7803 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20 x 100
  • Fotdiameter
    124.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890