Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av bas | Färg | Gängans längd | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,2946 kr - 28,7684 kr | 280 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 23,9141 kr - 29,8891 kr | 177 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 5,1562 kr - 9,0687 kr | 4 I lager |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,9031 kr - 10,3355 kr | 710 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 398,3687 kr - 420,4875 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
Asymmetrical
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 681,9924 kr - 719,8673 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Asymmetrical
|
Svart
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 438,7715 kr - 463,1596 kr | 8 I lager |
M24
|
Asymmetrical
|
Svart
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 757,7566 kr - 799,8542 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Asymmetrical
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 316,0981 kr - 333,6639 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Asymmetrical
|
Svart
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 627,8444 kr - 662,7462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Asymmetrical
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 595,3843 kr - 628,462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Asymmetrical
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 299,4803 kr - 316,1269 kr | 2 I lager |
M16
|
Asymmetrical
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 253,544 kr - 610,5865 kr | 29 I lager |
M10
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 239,3866 kr - 314,5698 kr | 4 I lager |
M12
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 960,1117 kr - 960,1117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Rigid
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 1 140,158 kr - 1 140,158 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Rigid
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 1 236,184 kr - 1 236,184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Rigid
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 15,4095 kr - 15,4095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Rigid
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 546,7803 kr - 546,7803 kr | 1 I lager |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 14,3201 kr - 14,3201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Rigid
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta